全部问题

从关键零部件参数定义及设计、柔性力控技术、智能视觉规划系统等底层技术,到机器人底层控制系统、高集成度模块化关节等核心部件,珞石都拥有自主知识产权


目前已经推出全自主知识产权的新一代xCore控制系统,可同时支持工业和协作两条产品线,具备与全球尖端机器人企业同等的技术性能水平,成为业界极少的可实现同水平进口替代的机器人企业。



珞石机器人专注于多关节工业机器人、协作机器人等系列化产品的研发、生产和销售,以平台化产品和自主知识产权的核心技术为基础,面向工业、商业和医疗等领域,快速为客户提供更智能、更高效、更安全的产品和自动化解决方案等服务。



珞石机器人拥有覆盖全国的服务体系,可以提供7×24小时商务接洽、售前、售中和售后的全方位、本地化服务。



珞石机器人通过对3C、汽车零部件、五金刀剪、缝制、医疗、商业等行业的深入探索,在打磨、去毛刺、涂胶、上下料、装配、质检、分拣等多个领域充分发挥机器人性能优势,实现了高柔性解决方案的广泛应用,迎来了多个场景的规模化复制应用落地。



珞石机器人产品已经过欧盟CE认证、西门子PI认证、CR认证等一系列的安全认证测试,经科技成果评定中心组织专家评定,XB系列机器人综合性能处于国内领先、国际先进水平。2018年珞石首台机器人发往德国,目前在国际市场,珞石公司产品与德日美等工业机器人同台竞争,已成功进入德国、俄罗斯、波兰、巴西、墨西哥、泰国等全球市场。



珞石机器人成立7年多来,完成了多次融资,投资方包括新希望集团、深创投、顺为资本等机构,长期保持国内机器人创业企业中估值最高、融资额最大的记录。


2021年,珞石机器人完成C系列融资超3亿元;2022年2月,珞石机器人宣布完成由新希望集团领投的4亿元战略融资,此次融资将用于深度布局智能化产业升级,助力珞石机器人向世界领先的全系列标准化机器人企业加速迈进。



欢迎新用户扫描下方的RokaeStudio注册码,进行注册,获取1个月试用账号

我们将在48小时内进行注册审核,通过后您将收到一条成功注册短信,附登录密码信息,请留意查收!


如有疑问,欢迎联系sales@rokae.com,或电联400-010-8700。

微信截图_20230608180309.jpg


xMate目前支持TCP/IP、Modbus TCP、CC-Link IE Field Basic和PROFINET通信。


珞石机器人的控制系统为自主研发,由于采用了全动力学模型以及与速度无关的路径规划技术,因此可以保证机器人高速高精度的运行;具备力控和碰撞检测功能,可以保证机器人的安全性、柔顺性;同时由于是完全自主研发,因此具有非常高的开放性,可以根据您的实际场景需求定制开发不同的系统功能,更好的响应客户现场的实际需求。


申请样机
回到顶部