NB25系列 工业机器人
更高速 更可靠 更大负载
NB25系列机器人负载能力相比上一代平均提高25%,配合高惯量运动特性,更加适合大惯量、高节拍作业场景。机器人采用全新升级密封设计,手腕可达IP67高防护等级,在严苛环境应用下同样稳定高效。
NB25系列
申请样机
产品基本参数
NB25-35/1.8 规格

手腕负载

35 kg

本体质量

约256 kg

工作半径

1813 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.05 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

2-Φ8, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-180°~+180°

204°/s

轴2

-99°~+156°

186°/s

轴3

-200°~+75°

182°/s

轴4

-180°~+180°

310°/s

轴5

-135°~+135°

360°/s

轴6

-360°~+360°

444°/s

NB25-30/1.6 规格

手腕负载

30 kg

本体质量

约252 kg

工作半径

1617 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.05 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

2-Φ8, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-180°~+180°

204°/s

轴2

-99°~+156°

186°/s

轴3

-200°~+75°

182°/s

轴4

-180°~+180°

492°/s

轴5

-135°~+135°

450°/s

轴6

-360°~+360°

705°/s

NB25-25/1.8 规格

手腕负载

25 kg

本体质量

约256 kg

工作半径

1813 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.05 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

2-Φ8, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-180°~+180°

204°/s

轴2

-99°~+156°

186°/s

轴3

-200°~+75°

182°/s

轴4

-180°~+180°

492°/s

轴5

-135°~+135°

450°/s

轴6

-360°~+360°

705°/s

NB25-20/2.0 规格

手腕负载

20 kg

本体质量

约264 kg

工作半径

2013 mm

自由度

6

IP防护等级

IP65(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.05 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

2-Φ8, 8bar

集成信号源

24路(30V, 0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-180°~+180°

204°/s

轴2

-99°~+156°

186°/s

轴3

-200°~+75°

182°/s

轴4

-180°~+180°

492°/s

轴5

-135°~+135°

450°/s

轴6

-360°~+360°

705°/s

如何改变你的行业?
NB25系列工业机器人
适用场景
NB25系列 应用案例
文件下载 NB25 系列
申请样机
回到顶部