为了检测光伏组件产品的生产质量,需要抓取光伏组件贴近检测设备,以测量其输出功率及相关参数。这涉及到将检测工装安装到光伏组件上,并在测量完毕后将其拆卸下来。
为了应对光伏组件尺寸的变化,珞石机器人推出一种视觉解决方案,通过使用视觉工艺包,直接在机器人端控制视觉定位,从而仅使用机器人即可完成所有功能。
○ 更大臂长
负载25kg,臂展1803mm,可以兼容多种尺寸光伏组件产品的测试。
○ 性能优异
搭载自研全新xCore控制系统,拥有更快的速度、更高的精度,支持高惯量负载,完美适用于大尺寸工件和高节拍作业场景。
○ 简单易用
珞石自研xVision机器人视觉软件,运动任务与视觉任务一体化编程环境,支持一键标定;100+自研视觉算法结合图形化编程,既高效灵活,又简单易用。