手腕负载 | 25 kg | 本体质量 | 约275 kg | 工作半径 | 1836 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP65(手腕IP67) | 驱动方式 | 交流伺服驱动 | |
重复定位精度 | ±0.03 mm | 作业温度 | 0℃~+40℃ | 储藏温度 | -10℃~+55℃ | |
噪音水平 | ≤75 dB(A) | 集成气源 | 2-Φ12,8bar | 集成信号源 | 2-12路(30V,0.5A) | |
安装方式 | 地面,悬挂 | |||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±180° | 200°/s | ||||
轴2 | +156°~-99° | 185°/s | ||||
轴3 | +75°~-200° | 180°/s | ||||
轴4 | ±180° | 430°/s | ||||
轴5 | ±135° | 430°/s | ||||
轴6 | ±360° | 730°/s |
手腕负载 | 12 kg | 本体质量 | 约275 kg | 工作半径 | 2258 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP65(手腕IP67) | 驱动方式 | 交流伺服驱动 | |
重复定位精度 | ±0.04 mm | 作业温度 | 0℃~+40℃ | 储藏温度 | -10℃~+55℃ | |
噪音水平 | ≤75 dB(A) | 集成气源 | 2-Φ12,8bar | 集成信号源 | 2-12路(30V,0.5A) | |
安装方式 | 地面,悬挂 | |||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±180° | 200°/s | ||||
轴2 | +156°~-99° | 185°/s | ||||
轴3 | +75°~-200° | 180°/s | ||||
轴4 | ±180° | 430°/s | ||||
轴5 | ±135° | 460°/s | ||||
轴6 | ±360° | 730°/s |
手腕负载 | 35 kg | 本体质量 | 约275 kg | 工作半径 | 1836 mm | |
自由度 | 6 | IP防护等级 | IP65(手腕IP67) | 驱动方式 | 交流伺服驱动 | |
重复定位精度 | ±0.04 mm | 作业温度 | 0℃~+40℃ | 储藏温度 | -10℃~+55℃ | |
噪音水平 | ≤75 dB(A) | 集成气源 | 2-Φ12,8bar | 集成信号源 | 2-12路(30V,0.5A) | |
安装方式 | 地面,悬挂 | |||||
运动参数 | 轴 | 工作范围 | 最大速度 | |||
轴1 | ±180° | 180°/s | ||||
轴2 | +156°~-99° | 180°/s | ||||
轴3 | +75°~-200° | 180°/s | ||||
轴4 | ±180° | 420°/s | ||||
轴5 | ±135° | 360°/s | ||||
轴6 | ±360° | 450°/s |