NB185系列 工业机器人
大负载
○大负载,长臂展:185kg强大负载能力搭配3170mm超大运动空间,满足多种重载场景码垛需求,可灵活布局产线;
○紧凑机身,更易部署:紧凑的机身设计大幅减少与周边设备的干涉,更易于部署;
○更高防护,无忧运行:手腕IP67防护,整机IP54防护,应对恶劣环境游刃有余。
NB185系列
申请样机
产品基本参数
NB185-185/3.2-4 规格

手腕负载

185 kg

本体质量

约1200 kg

工作半径

3170 mm

自由度

4

IP防护等级

IP54(手腕IP67)

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.06 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

安装方式

地面

集成气源

2-Φ12(8bar)

集成信号源

2-12路(30V, 0.5A)

运动参数

工作范围

最大速度

轴1

-185°~+185°

140°/s

轴2

-45°~+95°

115°/s

轴3

-15°~+125°

140°/s

轴4

-360°~+360°

360°/s



如何改变你的行业?
NB185系列工业机器人
适用场景
NB185系列 应用案例
文件下载 NB185 系列
申请样机
回到顶部