NB4系列 工业机器人
紧凑型高防护机器人
○ NB4机器人比一代产品XB4更加紧凑、轻巧,适合3C工厂、机床内部等对空间有较高要求的场景应用;
○ 运行速度更快,节拍时间更短,配合领先的重复定位精度,保证高效精准作业;
○ 整机具备IP67防护等级能力,保证机器人在恶劣环境中长期稳定可靠运行。
NB4系列
申请样机
产品基本参数
NB4h-4/0.58 规格

手腕负载

4 kg

本体质量

约 22 kg

工作半径

580 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.02 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤75 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

450°/s

2

-90°~+130°

318°/s

3

-200°~+55°

288°/s

4

-170°~+170°

550°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

612°/s


NB4-4/0.58 规格

手腕负载

4 kg

本体质量

约 22 kg

工作半径

580 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.02 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤70 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

450°/s

2

-90°~+130°

318°/s

3

-200°~+55°

288°/s

4

-170°~+170°

550°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

860°/s


NB4-4/0.47 规格

手腕负载

4 kg

本体质量

约 21 kg

工作半径

475 mm

自由度

6

IP防护等级

IP67

驱动方式

交流伺服驱动

重复定位精度

±0.02 mm

作业温度

0℃~+40℃

储藏温度

-10℃~+55℃

噪音水平

≤70 dB(A)

集成气源

4-Φ4,5bar

集成信号源

8路(30V,0.5A)

安装方式

地面,悬挂


运动参数

工作范围

最大速度

1

-170°~+170°

450°/s

2

-90°~+130°

360°/s

3

-200°~+55°

360°/s

4

-170°~+170°

550°/s

5

-120°~+120°

450°/s

6

-360°~+360°

860°/s


如何改变你的行业?
NB4系列工业机器人
适用场景
NB4系列 应用案例
文件下载 NB4 系列
申请样机
回到顶部