医疗康养

珞石为医疗行业提供精准、高效、安全的解决方案,定制开发医疗版协作机器人


伴随着人口老龄化的持续演变,“十四五”期间,我国老年人口将达到3亿人,将进一步加剧医护人员供给不足的问题,高质量医疗服务需求更加迫切。

通过机器人进行手术辅助,可以提升手术过程的微创化、快速化和精准化,减少医护人员重复性工作,最终提高手术的成功率。珞石为医疗行业提供精准、高效、安全的解决方案,定制开发医疗版协作机器人,帮助医护人员更轻松更精准的完成手术,提升手术成功率,降低劳动强度




  珞石机器人的行业优势   



极致安全

▔▔▔

灵敏的力感知控制,多种安全功能,为医护人员和病人安全保驾护航。

    


轻便拖动

▔▔▔

支持1 N轻便拖动,医护人员单手即可操作,轻松省力。



开发友好

▔▔▔

支持二次开发应用,更灵活地适配专属定制场景。



更省空间

▔▔▔

独有的无控制柜设计,医疗设备更紧凑,节约50%的医疗空间。



质量可靠

▔▔▔

采用国际一流的高配零部件,保障机器人稳定可靠运行。

应用案例
推荐机器人
申请样机
回到顶部