肿瘤穿刺机器人
解决方案 2022/07/15



搭载xMate柔性协作机器人,手术过程微创、精准、安全、可靠,对肿瘤疾病的微创精准诊治具有重大意义。


特性优势

▔▔▔

● 安全力控:机器人高动态全状态反馈力控制,配合灵敏碰撞检测,虚拟墙等技术,可实时监控外部力控,自动避过器官重要区域,保障手术安全 

● 精准定位:机器人重复定位精度高达±0.02mm,自动追踪穿刺位置,医生无需通过实时影像反复定位肿瘤,缩短手术时间 

● 便捷易用:在多模态影像融合技术支持下,医生能够客观准确的进行肿瘤穿刺手术

● 微创可靠:无接触式注册,无多余伤口,加速术后恢复


应用领域

▔▔▔

肿瘤疾病诊治


机器人型号:xMate ER7 Pro 柔性协作机器人

▔▔▔

负载:7 kg

臂展:850 mm

轴数:7轴自由度

可重复性:±0.03 mm


更多案例
申请样机
回到顶部