遥操作远程超声诊疗机器人
解决方案 2022/07/14



通过遥操作技术对柔性协作机器人xMate远程操控,并依托xMate的高精度动作复现、精准力反馈与柔顺安全特性,对病患实施超声检查。可降低医疗检测距离,实现专家远程会诊,解决当前部分基层医院专家诊断资源的短缺。对于防疫场景,通过远程超声诊断进行隔离检查,还可有效避免交叉感染。


特性优势

▔▔▔

- 支持柔顺控制、虚拟墙等功能,保证远程操作安全性

- 6自由度高精度位置采集,位置分辨:0.006mm,精确跟踪人手操作

- 3自由度高精度力反馈,力反馈分辨率0.5N,精确复现从手交互状态

- 低延时,系统响应时延<12ms,近远程实时控制


应用领域 

▔▔▔

远程超声诊断、远程医疗手术以及科研实验等


机器人型号:xMate ER7 Pro 柔性协作机器人

▔▔▔

负载:7 kg

臂展:850 mm

轴数:7轴自由度

可重复性:±0.03 mm


更多案例
申请样机
回到顶部