在电视机出厂通讯检测环节,每台电视机都需接入电源线与HDMI线来完成检测,配合公差要求±0.1mm,工序节拍要求控制在14 秒以内。传统视觉+机器人方案难以保证精度和节拍要求,插拔易失败还可能损坏产品,加之电视机型号众多,适配困难。
珞石机器人搭配视觉系统插入电源线和HDMI线,开启柔顺浮动功能,借助力控搜索规划技术,搜索时间缩短至1s。在插拔过程中实时感知受力情况,既提高插入成功率,又避免损伤设备与产品。该“手眼配合+力控”方案不仅能确保±0.1mm公差的高精度装配,还满足了12秒/台的严苛节拍要求,可适配 50/55/65/75寸多种电视机机型。