机器人型号:珞石柔性协作机器人xMate CR12
▔▔▔
负载:12 kg
臂展:1434 mm
珞石xMate CR12柔性协作机器人搭配3D视觉准确识别不同规格产品,确保排气门箱体放置到位。
CR12凭借全面提升的安全性能,实现机器人与人安全协同作业,全关节力控技术使其柔顺装配能力可直接替代人工,保证精确装配并减少工件损坏,合格率高达99%。
解决方案 | 装配 | 柔性协作机器人
如您有任何疑问或希望了解更多信息,欢迎留言