“工业场景革新者”xMate CR破局登场
新闻中心 2022/05/23

当今时代风云变换,制造业变革澎湃汹涌,传统工厂在向数字化智慧工厂转型,智能化、柔性化的制造模式催生了更新的应用场景与更多的机器人需求。面向这些需求,工业机器人的限制在哪里?协作机器人是否解决了这些问题?我们需要什么样的机器人产品和解决方案?


珞石通过对应用侧需求的长期观察,结合多年来在工业机器人领域的积累以及对协作机器人未来发展的理解,重磅推出新一代柔性协作机器人xMate CR系列。


封面1.png

CR新品发布会ppt_02.jpg


全新CR系列机器人既“柔”且“刚”,不仅集全面升级的柔性、安全性、易用性、灵活性等协作特性为一身,同时具备卓越的工业级精度、速度和防护等级等硬核刚性特质,广泛适用于对节拍和精度有着严格要求的不同工业协作细分应用场合,助力实现各种复杂工艺自动化。


CR新品发布会ppt_03.jpg


xMate CR共包含3款机型:CR7、CR12和CR18,有效负载分别为7kg、12kg、18kg,工作范围分别为850mm、950mm、1300mm。以更丰富的负载和臂长选择,为3C电子、汽车零部件、一般工业、金属加工等不同行业客户自动化升级提供更优方案,实现柔性装配、螺丝锁附、上下料、包装、检测、焊接、复合机器人等广阔应用。


发布会上,珞石机器人还特别推出了“新品上市感恩回馈”活动,截止至7月18日购买CR系列任意一款机型,均可享受市场价7折购机。


7折优惠.png


刚柔并济,引领工业级人机协作革命


1►以工业级高性能,全面提升生产效率


当前,传统协作机器人由于强调安全性而忽视速度导致其在众多的工业场景中很难发挥真正价值。xMate CR系列柔性协作机器人搭载珞石新一代自研控制系统xCore,采用工业机器人领域领先的运动控制技术Optimotion&TrueMotion技术,性能表现一骑绝尘,重复定位精度为±0.02mm,轨迹精度为1mm,相较同级别协作产品轨迹速度提升20%。



xMate CR在运动速度、重复定位精度等性能方面实现了跃升,能够全面提升产线生产效率和制造质量水平,帮助用户在最短时间内获得业内最快速的投资回报。此外,CR具备IP67等级防护能力,即使在一些环境恶劣的特殊场合或者复杂应用场景也能轻松应对。


CR IP67 01.gif


2►以多级别安全配置,实现真正人机协作


安全性是人机协同作业的基础。在安全性方面,珞石xMate CR系列每个关节内置力矩传感器,可实现比基于电流环的协作机器人碰撞检测灵敏度超5倍的提升。机器人采用先进的吸合式抱闸设计,配置独立认证的安全控制器,具备双通道冗余监控能力,并且整机已通过22项TüV功能安全认证,以多级别的安全配置为人机协作提供可靠安全保障。


基于全面提升的安全能力,xMate CR能够帮助汽车零部件、3C等不同工业场景客户实现各种复杂工况条件下机器人与人真正安全共融的协作生产、制造与服务。


CR 紧急制动.gif


3►以极致易用易部署,加速行业智造进程


xMate CR系列采用业内领先的一体化无控制柜设计,便于快速安装部署,产线应用十分灵活,也更易和AGV搭配做复合机器人应用。不仅如此,xMate CR具备轻便拖动示教功能,能够完整复现拖动轨迹,配合图形化编程操作方式,大大降低了机器人的使用门槛。


通过全面提升的灵活部署以及零使用门槛的应用能力,xMate CR可以在产线上实现见缝插针式的部署应用,帮助客户降低集成成本30%以上。同时,无需专业人员,普通工人经过简单培训即可进行安装、调试与维护,进一步缩短换产时间。



4►以完善生态体系,全新赋能行业应用


除了自身特性的全面提升,xMate CR还支持5大类、100+生态扩展工具,提供丰富的扩展接口和二次开发支持。与此同时xMate CR每个关节内置高精度力传感器,具备高动态、高灵敏力控性能,搭配已开发出的适应各类场景的定制化完整工艺包,能够极大降低应用拓展成本。


CR新品发布会ppt_01.jpg


基于完善的生态体系、丰富的行业插件以及二次开发,xMate CR成为设备商、集成商的可靠伙伴。以机器人标准化产品矩阵打造一站式整体解决方案,xMate CR全面赋能行业应用,满足不同行业复杂场景的多元化需求。


CR 全身力控.jpg


全面领先,开启柔性智造新时代


珞石机器人扎根智能制造领域7年,从底层技术突破到产品迭代升级,从场景应用到行业解决方案落地,已在3C电子、汽车、金属加工、一般工业等多个领域形成了定制化行业解决方案,上千个项目已开花落地,价值收益深受客户认可。


近年来,随着终端消费者对于个性化、定制化产品需求的日益增强,小批量、多品种的柔性化生产制造模式成为常态。在这样的市场环境下,柔性的协作机器人产品及其解决方案无疑是打开柔性智造局面的最优解。


封面1.png


珞石机器人自2019年推出平台型产品新一代柔性协作机器人xMate以来,以无控制柜的一体化设计、各轴关节高精度扭矩传感器以及全直接力控制框架,最大程度复现人类手臂的柔性运动,打开了广阔的应用想象空间。


如今xMate家族再度进化,面向工业场景的xMate CR系列破局登场,不仅在协作功能上具备真正实用性,更安全、更易用、更易部署,同时在工业级性能上全面升级,更精准、更快速、更可靠。以刚柔并济,全面领先的特点,xMate CR全新定义了协作机器人的性能水平,可以重新赋能制造业,打破当前柔性制造自动化进程的瓶颈。


未来,珞石机器人将继续加大研发投入,持续深化行业解决方案能力,以更好的产品、更优质的服务和更全能的行业解决方案,开启柔性智造新时代。


微信图片_20220520155916.jpg

最新新闻
申请样机
回到顶部