筑品牌基石,树行业标杆——珞石机器人获中国机器人CR认证-珞石科技
导航

筑品牌基石,树行业标杆——珞石机器人获中国机器人CR认证

2021-02-05

# 珞石的改革与创新

始终坚持高性能、高品质发展之路


目前,我国机器人领域已进入快速发展阶段,智能化控制与生产制造需求与日俱增。机器人产品也在经历着方方面面的创新和变革,在追求更加智能化的同时,机器人的安全性、稳定性和品质已逐渐成为业界关注的聚焦点。

2021年1月4日,珞石机器人获得中国软件评测中心颁发的机器人产品认证(CR认证证书)。此前,珞石机器人就已经通过了SGS IP67防护等级认证、ISO9001质量管理体系认证、欧盟CE认证、西门子PI认证等。



中国机器人CR认证


1.png


此次珞石机器人获得的CR认证,包括安全认证和电磁兼容综合认证两部分。取得CR认证,标志着珞石机器人在产品的安全性和可靠性等方面得到了国家权威机构的认可,是产品拥有高质量保障的标志。


CR是机器人产品认证统一使用的认证标志。2015年,国家发布了中国版“工业4.0”规划——《中国制造2025》 ,其中机器人是智能制造领域重点发展的产品。为规范高速发展的机器人市场,2016年11月国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、工业和信息化部、国家认证认可监督管理委员会向社会发布“中国机器人认证(CR)”标识,这标志着我国正式建立实施机器人检测认证制度,进入了机器人标准检测认证的实质性阶段。



IP67防护等级认证


2.GIF


IP防护等级标准是由IEC(国际电工委员会)所起草,将电器依其防尘防湿气的特性加以分级而做的认证。IP防护等级是由两个数字所组成,第一个数字表示电器防尘、防止外物侵入的等级,第二个数字表示电器防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。工业生产过程中存在着许多高湿、高粉尘等情况下的恶劣应用环境,对机器人的防护等级提出了很高的要求。


2018年,珞石机器人顺利获得了由SGS认证的IP67防护等级认证证书,表明珞石机器人的产品已经完全达到防尘6级(防止外物及灰尘侵入),防水7级(防止进水时水的侵入)的安全防护水平,这意味着珞石机器人在对恶劣环境的适应性上完成了新的跨越。



欧盟 CE安全认证


3.GIF


CE认证是欧盟市场流通的强制认证标志,是欧盟国家和市场对产品在安全、质量方面的一个高标准全面保证,被视为制造商打开并进入欧洲市场的“护照”。


2017年11月,珞石机器人自主研发的XB系列轻型工业机器人产品通过层层严格检测,凭借先进的技术实力、优质的产品质量、严格的生产管理,率先取得欧盟CE认证证书。这标志着珞石机器人产品在技术、质量、安全方面已经与国际接轨,为珞石走向国际市场打开了一个全新的局面。



ISO质量管理体系认证


4.jpeg


ISO9001质量管理体系,旨在衡量企业质量管理的整体水平,帮企业提高整体绩效。


2017年,珞石机器人山东生产基地建成投产,珞石机器人随后也取得ISO9001国际质量管理体系认证,并在生产时严格执行ISO9001质量管理体系。一直以来,珞石机器人坚持走高品质发展之路,ISO质量管理体系认证也印证了珞石机器人追求卓越品质、引领行业发展的不懈努力。



高性能高品质发展之路


5.jpeg


随着机器人产业的蓬勃发展和应用领域的不断拓展,机器人安全、稳定、可靠性等质量问题受到普遍关注。在保障产品品质方面,珞石机器人做了多维度多层面的测试,凭借过硬的产品品质及完善的生产管理,先后取得欧盟CE认证、西门子PI认证、IP67防护等级认证、ISO质量管理体系认证以及最新机器人CR认证。


订阅 ROKAE 实时通讯