RokaeStudio机器人离线编程与仿真软件重磅发布 一站式解决机器人应用难题-珞石科技
导航

RokaeStudio机器人离线编程与仿真软件重磅发布 一站式解决机器人应用难题

2021-12-27

0.png


近日,珞石机器人重磅推出机器人离线编程与仿真软件——RokaeStudio。RokaeStudio融合了多项核心技术,可满足不同用户不同项目的多重需求,包括方案设计、设备选型、轨迹生成、轨迹优化、仿真调试和代码生成等,覆盖机器人应用的完整生命周期,一站式解决机器人应用时的各种难题。


核心功能与特点


01 更简单的操作界面


RokaeStudio操作界面简洁易用,功能布局清晰流畅,用户可轻松上手使用,使得工作效率倍增。


1-1.jpg

图|软件操作界面


02 更开放的场景搭建


■  RokaeStudio提供机器人库、设备库、工具库等丰富的云端资源库,涵盖珞石工业机器人、协作机器人所有模型及常用工具。


2-1.jpg

图|丰富的云端资源库


■  支持数十种不同格式的三维模型导入,用户不必受限于文件格式,模型构建更方便。


3.png

图|支持不同格式的三维模型


■  支持导轨、零件、状态机等设备的导入及自定义,场景搭建更灵活,能够轻松应对更复杂的应用场景。


4.png

图|开放的自定义架构


珞石RokaeStudio机器人离线编程与仿真软件支持更开放的场景搭建需求,用户可根据自己的项目需求选择丰富的元素,不断优化调整直至搭建出符合要求的应用场景。


03 更灵活的轨迹生成


RokaeStudio支持多种生成轨迹的方式,针对不同的复杂模型,用户可提取模型的点、线、面等复杂特征,算法精确识别模型特征从而快速生成机器人运动轨迹,解决人工示教点位耗时过长和精度不高等问题。


微信图片_20211224152202.jpg

图|生成加工轨迹


04 更真实的仿真效果


■  实时仿真时,开启碰撞检测功能,可以模拟检测出机器人在运动时和周边的零部件、设施的碰撞情况,并通过高亮线和输出碰撞信息加以提示,提前为用户防患于未然。


6.png

图|碰撞检测


■  支持场景中机器人、零件、状态机等设备的动作仿真,通过自定义事件可控制设备执行不同的动作,实现搬运、打磨等多种场景的真实效果,满足各种项目需求。


7.png

图|效果仿真


05 更准确的程序生成


■  RokaeStudio提供多种校准方式,包含三点校准、点轴校准、三面校准等,以最大程度避免位置偏差。


8.png

图|校准方式


■  RokaeStudio设定好的机器人运动轨迹可直接导出为机器人控制系统的运动程序,用户无需进行繁琐操作,仅针对部分点位进行校准,即可实机运行程序。


8-1.png

图|直接准确的程序生成


下载 / 安装 / 使用


下载与安装


① 两种下载方式:


■ 进入珞石机器人官网下载,路径:“www.rokae.com - 服务体系-下载中心-实用软件”


■ 链接:服务体系_柔性机器人_七轴机器人-珞石科技 (rokae.com)


② 下载后,解压安装包,双击软件即可安装。


9-2.jpg

图|软件安装界面


注册与使用


用户可以通过填写表单或联系我司商务、客户服务部门申请注册账号,通过账号登录使用RokaeStudio。


▽填写表单申请注册账号▽

二维码.png

▽联系方式▽

电话:400-010-8700

邮箱:sales@rokae.com


结语


作为新一代智能机器人专家,珞石机器人紧跟客户需求,始终坚持为客户提供最先进的机器人技术与产品以及专业、高效、便捷的支持与服务。珞石RokaeStudio机器人离线编程与仿真软件的推出,满足了不同行业领域客户的多重项目应用需求,进一步助力客户企业智造升级。


工厂1.gif


RokaeStudio后续还将有

更多精彩功能更新上线

敬请期待

订阅 ROKAE 实时通讯