お問い合わせ シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメータ

ペイロード

20 kg

本体重量

(内蔵

コントローラー)

75 kg

作業半径

1798 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

180-264VAC,

47-63Hz/48VDC

再現性

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.5 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

120°/s

軸2

±360°

120°/s

軸3

±170°

120°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

234°/s

軸6

±360°

234°/s


制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラクティブパネル

安全装置手持ちコントローラー1ウェイ/手持ち急停止装置1ウェイ
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP、

DeviceNet、CC-LIink、CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


ペイロード

18 kg

本体重量

(内蔵

コントローラー)

40 kg

作業半径

1062 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

90-264VAC,

47-63Hz/48VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

1

±360°

120°/s

2

±170°

120°/s

3

±165°

180°/s

4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

6

±360°

180°/s


制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラクティブパネル

安全装置手持ちコントローラー1ウェイ/手持ち急停止装置1ウェイ
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間

;ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御

;力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP

、DeviceNet、CC-LIink、CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


ペイロード

12 kg

本体重量

(内蔵

コントローラー)

43 kg

作業半径

1434 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

90-264VAC,

47-63Hz/48VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~18000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~2500Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

1

±360°

120°/s

2

±170°

120°/s

3

±360°

180°/s

4

±360°

234°/s

5

±360°

240°/s

6

±360°

240°/s

制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラクティブパネル

安全装置手持ちコントローラー1ウェイ/手持ち急停止装置1ウェイ
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP、

DeviceNet、CC-LIink、CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


ペイロード

7 kg

本体重量

(内蔵

コントローラー)

27 kg

作業半径

988 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

90-264VAC,

47-63Hz/48VDC

再現性

±0.02 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤3.2 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~6000N/m

力制御

相対精度

0.5N0.1Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~1000Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

1

±360°

180°/s

2

±360°

180°/s

3

±360°

234°/s

4

±360°

240°/s

5

±360°

240°/s

6

±360°

240°/s


制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラクティブパネル

安全装置手持ちコントローラー1ウェイ/手持ち急停止装置1ウェイ
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit、Modbus TCP、Profinet、Ethernet/IP、

DeviceNet、CC-LIink、CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


ペイロード

4 kg

自重

17.5 kg

作業半径

919 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

48 VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤2.0 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~3000 N/m

力制御

相対精度

0.5 N0.1 Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~300 Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

180°/s

軸2

-135°~﹢135°

180°/s

軸3

-170°~﹢140°

180°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

軸6

±360°

180°/s



制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラク押しボタン

安全装置ホールドイネーブル1路 / 緊急停止ホールド1路
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP, 

DeviceNet, CC-Link, CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


ペイロード

3 kg

自重

15 kg

作業半径

705 mm

自由度

6

IP保護レベル

IP54

電源

48 VDC

再現性

±0.03 mm

作動温度の範囲

0℃~50°C

フォースセンシング、

ツールフランジ

力、xyzトルク、xyz

ツール側最大速度

≤1.5 m/s

デカルト剛性

調整範囲

0~3000 N/m

力制御

相対精度

0.5 N0.1 Nm

ロボットの

取り付け

任意の角度

0~300 Nm/rad


運動

動作範囲

最大速度

軸1

±360°

180°/s

軸2

-135°~﹢130°

180°/s

軸3

-175°~﹢135°

180°/s

軸4

±360°

180°/s

軸5

±360°

180°/s

軸6

±360°

180°/s


制御キャビネット本体統合コントローラー

ヒューマンコンピュータ

インタラクション機器

ノートパソコン/PAD/ティーチペンダント/

ドラッグインタラク押しボタン

安全装置ホールドイネーブル1路 / 緊急停止ホールド1路
ドラッグティーチング機能

ドラッグ方式:カルテシアン空間/軸空間;

ティーチング方式:位置決め/連続軌道

高度な動的力制御

カルテシアン空間/軸空間インピーダンス制御;

力制御探索運動計画

プロトコル

TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, Ethernet/IP, 

DeviceNet, CC-Link, CC-Link IE Field Basic

外部制御ポート

高度な動的外部制御に対応;ベース力/位置制御ポート;

ロボットモデルライブラリおよびAPI


お客様の業界に変化をもたらすには?
シリーズフレキシブル協働ロボット
シチュエーション
シリーズフレキシブル協働ロボット
ファイルのダウンロード シリーズ
デモ機の申し込み
トップページへ戻る