ROKAE 産業用ロボット
ROKAEは、製造現場におけるロボットの1つ1つの動作、1秒1秒が重要であることを深く理解しており、ロボットの信頼性と速度を特に重視しています。様々なアプリケーションでの経験や高精度・高速な動作性能により、ROKAEロボットは登場以来、ロード/アンロード、バリ取り、検査、接着剤塗布、仕分け、組立、搬送など多様な生産工程で広く使用され、あらゆる産業で優れた性能を発揮しています。

長年にわたる製品の改良と細部の磨き上げを経て、ROKAEはロボットの信頼性を高め、動作性能を向上させてきました。そして、より多くの機能をコンパクトな製品に統合し、より簡単な使用、より安定した生産、より効率の高いスマートファクトリーを実現します。

ROKAE産業用ロボット

選択する理由

高速

効率的な生産

●自社開発の制御システムによる最適なハードウェア性能
● モジュール化された制御アーキテクチャに支えられた巧妙で高速なモーション

高信頼性

安定稼働

● 厳格な設計と継続的な改善により、重要部品の長期的な高信頼性を保証
● IP67、CE、CR及びその他の認証を取得

高性能

柔軟なシステム統合

● 密閉構造のアームと中空の手首により、設置・導入が簡単
● 豊富な制御キャビネットのインターフェースにより、システムの拡張が容易

使いやすさ

安心

● 簡単なメンテナンスと、迅速・専門的・効率的なサポート体制

最適な産業用ロボットを選択
ROKAE産業用ロボットは幅広いラインナップを取り揃えています。お客様のあらゆるご要望に合わせ最適なロボットとソリューションを提供し、オートメーションの様々なニーズにお応えします。
全ての製品
10个検索结果
さらに詳しく見る

My ROKAE

MyROKAEへようこそ。カタログ、マニュアル等がダウンロードできます。

ROKAEトレーニング

理論と実践を完璧に融合したトレーニングコース一式をご提供

FAQ

製品の操作・使用とFAQ

営業担当に連絡

より多くの情報をご希望ですか?当社の専門家にご連絡ください

問い合わせる
トップページへ戻る