商業

ROKAEの協働ロボットは、世界トップクラスの安全機能を備えています。


消費者のニーズの多様化に伴い、無人販売所やスマート化されたスーパーマーケットなど、新しい消費や小売りのビジネスシーンが急速に拡大しています。また、美容医療、健康管理、理学療法などの分野でもスマート化が進んでいます。商用サービスはかつてないほどスマートになり、「無人化・知能化」は商業分野の未来を形作る大きなトレンドになりつつあります。

ROKAEロボットは、世界トップクラスの安全機能、人間の腕に近い柔軟な制御機能を備え、シンプルで使いやすい操作性を備えています。多様で個別化されたサービスに柔軟に対応でき、様々な商業分野に無限の可能性をもたらします。





  ROKAEロボットの優位性   



使いやすさ

▔▔▔

コンパクトな設計とプラグアンドプレイの接続により、すばやく設置が可能です。



究極の安全性

▔▔▔

トルクセンサによる超高感度衝突検知により、ワンタッチで停止でき、安全柵無しで運用可能です。

  


簡単なプログラミング

▔▔▔

1Nの軽い力でダイレクトティーチングできます。わかりやすいプログラミングインターフェースにより、誰でも簡単に操作とプログラミングが可能です。



オープンエコシステム

▔▔▔

富なI/O及び通信インターフェースを備え、作業用アクセサリとの高い互換性をサポートしているため、ロボットの適用範囲が大幅に広がります。



安定性と信頼性

▔▔▔

100以上の設計検証実験、20以上の出荷試験をクリアしています。MTBFは35000時間以上で、長期安定稼働を実現します。

応用事例
推奨ロボット
問い合わせる
トップページへ戻る