XBC5 系列控制器
搭载珞石全自主研发的Titanite和xCore控制系统,实现高速稳定的运动控制,支持CC-Link、PROFINET、EtherNet/IP、TCP/IP、Modbus等多种通信方式
产品规格



控制柜型号

XBC5M

XBC5

外形尺寸(宽 ╳ 深 ╳ 高)

448 mm × 446mm × 268 mm

522 mm × 408 mm × 425 mm

自重

28 kg

35 kg

标准I/O

Input:16;Output:16

IP防护等级

IP40

IP54

供电类型

230VAC,

电压波动范围不超过-15%~+10%,

频率变化范围不超过±2%

230VAC或3 x 380VAC*1,

电压波动范围不超过-15%~+10%,

频率变化范围不超过±2%

额定功率

1.6kW(XB4、XB4h),

2.5kW (XB7、XB7h、XB7L、XB7XL),

2.7kW (XB10 R1206),1.7kW (XB12系列)

1.6kW(XB4、XB4h),

2.5kW(XB7、XB7h、XB7L、XB7XL),

2.7kW(XB10 R1206),1.7kW(XB12系列),

4.7kW(NB12-12/1.4、NB12-10/1.6、

NB12-16/1.1 NB12-16/1.0);

2.8kW(NB12-16/0.95-3);

3kW(NB12-16/0.95-4);

9.1kW(XB16、XB20、XB25、NB25系列)

工作环境温度

0℃ ~ +45℃

储存温度

-10℃~ +55℃

工作/储存最大环境湿度

≤80%,无凝露

≤95%,无凝露

*1:XB16、XB20、XB25、NB12、NB25系列使用3*380VAC供电,其余机型使用230VAC供电



文件下载 XBC5 系列控制器
查看更多信息

珞石客户服务中心

欢迎访问 MyROKAE,请求服务或获取支持

珞石学院

提供一系列培训课程,让理论与实践完美融合

常见问题解答

产品操作使用以及常见问题解答

联系销售

想了解更多信息?请联系我们的专家

申请样机
回到顶部