中国智造对话欧洲工业!珞石携七大创新方案亮相德国HANNOVER MESSE汉诺威工业博览会
公司动态 2025/04/02

3月31日,2025年汉诺威工业博览会(HANNOVER MESSE 2025)盛大启幕。作为全球规模最大、技术前沿最集中的工业领域顶级盛会,吸引了来自60多个国家的4000家顶尖企业齐聚一堂,共同展示各类前沿技术与创新应用,引领工业发展新潮流。

珞石机器人携码垛、焊接、打磨、复合机器人、CNC上下料等七大创新解决方案亮相6号馆C67展位,通过前沿技术演绎"机器人+AI"的无限可能,向全球展现中国智造的硬核实力。

1 七大创新方案展示

01/AI视觉引导轮毂去毛刺

• 2D/3D视觉相机扫描轮毂表面毛刺特征及曲面形态,智能噪点过滤算法自动识别铸造残留物与加工痕迹

• 点云数据与产品数字模型智能匹配,生成带打磨轨迹分布图,误差补偿系统自动校正工装定位偏差

• 基于深度学习区分产品类型,调用不同工艺参数,动态划分打磨区域优先级

• 工艺参数库匹配刀具动力学模型(砂轮直径/转速/磨料粒度),生成时间最优的连续运动路径

02/智能便携式焊接机器人

• 图形化焊接编程系统,内置焊接工艺专家库,支持坡口自适应、焊道微调功能,支持多种摆弧形式

• 基于高阶动力学算法和TrueMotion路径规划技术,实现机器人直线轨迹精度<0.5mm,X、Y、Z轴方向绕枪误差<0.8mm

• 基于OptiMotion运动控制技术,实现机器人高速运行不降速,采用全局振动抑制技术,高速下枪不抖动

• 机器人每轴关节均内置高精度力矩传感器,仅需1N以内的拖动力即可轻松柔顺拖动,编程效率提升20%

03/协作机器人智能码垛

• 25kg最大负载,2250mm最高码垛高度,9-13箱/分钟最大码垛速度

• 自研智能码垛工艺包,支持图形化触屏交互,一次拖动示教完成所有部署,自动生成垛型与码垛路径

• 集成模块化设计,占地仅 2m²,可在产线间灵活移动,30 分钟内完成首次部署

• 适配单线双边、双线双边等多种产线布局与外围设备,兼容各类产品、垛型,支持人机、双机、多机协作模式

04/CMR系列复合机器人

• 油污地面定位精度±10mm,机械臂执行精度±0.02mm,适用于湿滑环境

• 360°雷达全方位防护、机器人灵敏碰撞检测、四面急停及防撞触边保护

• 模块化程序支持轻松复制,调试单台机床即可实现批量部署应用

• 机器人无控制柜设计,提升整体灵活性;多传感器集成,适配复杂高动态作业场景

• 2D/3D多种工程化视觉应用方案确保定位精准;激光SLAM导航技术实现地图自动构建,无需环境改造

05/2D视觉无序分拣

• 高柔性:搭载2D高精度视觉,实现对多品种、无序状态物料的精准抓取并自动上料

• 高兼容:提供多样化配置选项,生产灵活性强,适配不同场景应用需求

• 更易用:直观的操作界面和向导式的流程设计,优化操作体验

• 更智能:集成MES系统对接功能,确保生产数据的实时监控和任务调度

06/CNC机床上下料

• 机器人高速高精度技术能力,可精准定位工件位姿及料盘,高效完成上下料动作

• 1分钟完成产品切换,10分钟即可重复部署;支持单件更换、整盘更换2种换料模式

• 具备料仓状态监控、料盘位置监控、料盘自锁功能,操作人员可在工作站运行过程中安全进行单层/单件换料

• 机器人关节采用高密封性设计,具备IP67高防护等级,无惧切削液喷溅等恶劣工况

07/大负载工业机器人-NB80&NB220

5 - 副本.jpg

• NB80&NB220系列工业机器人,负载最大220kg,臂展最长3201mm,轻松应对更多应用需求

• 允许力矩和允许惯量达到同级别机型领先水平,适用于大尺寸、高惯量作业

• 整机IP65,手腕IP67防护,恶劣环境应对自如

2 全球化战略加速落地

在全球制造业格局加速重塑的当下,珞石机器人积极布局全球化战略,产品和解决方案已远销至德国、俄罗斯、马来西亚、巴西、墨西哥、日本、韩国等百余个国家和地区,业务覆盖全球。

作为全球工业的重要高地,欧洲拥有深厚的工业底蕴、先进的制造技术以及成熟的市场体系,而德国作为欧洲的经济引擎,拥有全球领先的汽车、机械制造行业,对机器人和自动化设备的需求持续增长。

01/AI赋能,驱动机器人智能化进阶

德国总理朔尔茨在今年汉诺威开幕式上致辞说,技术创新是本届展会焦点,尤其在人工智能和机器人等关乎未来工业发展的关键技术领域。德国一项最新数据显示,已有42%的德国工业企业在生产中使用人工智能。

1 - 副本.jpg

珞石机器人前瞻性地布局“机器人+AI”战略,积极探索AI在垂直应用场景中的广泛落地,通过将人工智能技术融入机器人系统,使其具备更强的感知和决策能力,已在免示教焊接、柔性打磨、智能力控装配等创新应用方面取得成果。未来将进一步打造真正能解决实际场景问题的具身智能产业化落地方案,探索机器人未来无限可能。

02/臻品智造,诠释卓越性能与品质

欧洲市场对机器人产品有着极为严苛的要求,十分注重产品的高精度、高稳定性与可靠性,大到工厂整体实力和产品性能参数,小到产品材质选择都严谨考察。

珞石工业机器人高速、高精度,柔性协作机器人安全易用、柔顺灵活,且产品具有高可靠性、高性价比,部署和维护成本低,可全方位满足欧洲客户的极致需求。

03/卓越服务,铸就客户信赖与口碑

图-汉诺威展(ok) (1) - 副本.jpg

珞石机器人自进入欧洲市场,就凭借专业高效的服务能力和高质量的产品,迅速获得了客户的广泛认可与高度信赖,目前欧洲多个制造业的龙头企业都已与珞石机器人建立了合作关系。

当前,珞石机器人德国分公司正在建设推进中,从亚洲创新高地到欧洲工业腹地,珞石积极投入技术研发与本地化服务网络建设。德国分公司成立后,有望凭借德国在工业领域的深厚底蕴,进一步拓展欧洲市场,助力欧洲制造业智能化转型。

11 - 副本.jpg

作为全球化企业,珞石机器人未来将进一步深化全球化布局,通过持续的技术突破与生态合作,持续推动全球智能机器人产业技术交流与协同发展,为全球制造业的智能化升级贡献更多力量。在全球智造的广阔舞台上,书写属于中国机器人企业的精彩篇章。

 


最新新闻
申请样机
回到顶部
请您留言

珞石机器人 400-010-8700

您想要了解的信息是?
产品咨询
提交