6月18日,第二届珞石机器人全球合作伙伴大会暨机器人应用与创新发展论坛隆重举行。本次大会以“聚势谋远 赋能共赢”为主题,山东省工信厅领导、邹城市领导和来自全球各地的珞石合作伙伴、行业专家、资深学者及相关行业龙头企业创始人等数百位嘉宾齐聚一堂,共同分析市场趋势,共话智造浪潮下的行业技术革新与产业转型升级之道。
珞石机器人创始人兼CEO庹华在本次合作伙伴大会上进行了主题分享。庹总对与会来宾表达了热烈欢迎和诚挚感谢,全面分享了珞石在研发方面的长期持续投入,以及在核心技术创新、产品组合完善和细分应用深耕方面的成果。庹华强调:“珞石始终坚持‘以客户为中心,为客户创造价值’的核心理念,紧密围绕‘性能、质量、成本、用户体验’四个方面,持续提供更有竞争力的产品、方案和服务,助力合作伙伴构建独特的竞争优势并提升价值。未来珞石也将不忘初心,与各位伙伴紧密合作,紧抓市场机遇,共同推动相关产业的转型升级,实现稳健发展,共创共赢。”
山东省工信厅领导和邹城市领导在开幕式致辞中表示,机器人产业是新质生产力的典型代表,应积极顺应加快培育新质生产力的趋势,推动机器人产业发展再上新台阶。哈尔滨工业大学机器人研究所所长赵杰教授在致辞中分享了机器人产业当前形势与研究重点。赵杰教授指出,中国机器人产业已到了攻坚克难的关键时期,亟需在前沿技术创新、产业链自主可控、产品性能以及产品质量和效益上取得实质性突破,加快推动机器人产业的高质量发展。
大会现场,珞石隆重举行了新品发布会,全方位展示在软硬件层面的革新升级。不仅备受期待的新一代xCore控制系统迎来3.0版本的更新,更有全新力作NB25h系列工业机器人震撼登场。
新一代控制系统xCore 3.0
新一代控制系统xCore3.0在速度、精度、振动抑制、柔顺力控、碰撞检测灵敏度等关键性能指标上得到显著提升,还可提供直线导轨七轴联动、传送带同步跟踪、开放底层控制接口等功能,极大地扩展了机器人的应用范围,使其能够轻松应对各种高复杂度、高度定制化的自动化场景。如在码垛、焊接、打磨和复合机器人等场景中,珞石机器人可为行业客户提供更为可靠和高效的解决方案。
珞石机器人坚持技术立业,积累了深厚的核心技术储备,从Titanite到xCore控制系统,再到如今全新升级的xCore 3.0版本,每一次跨越都是对底层核心技术的深度探索与实践。珞石机器人研发中心总经理于文进在演讲中表示,“技术是产品、应用发展的基石。珞石在全栈核心技术的持续积累,更快推动产品和应用创新,服务客户。”
全新一代NB25h系列工业机器人
珞石此次发布的全新一代NB25h系列工业机器人,臂展1836mm - 2258mm,支持12kg、25kg、35kg负载能力。采用准双曲面传动方式,关节传动刚度更高;57mm超大中空手腕,布线更轻松,部署更便捷;准双曲面齿轮啮合平稳,精度保持性更好,寿命更长;整机防护等级IP65,腕部防护等级IP67,可轻松应对恶劣环境。总体来看,NB25h系列工业机器人非常适用于打磨、焊接、搬运等场景。
大会现场特别针对打磨和焊接场景进行了产品应用展示,与会嘉宾们近距离参观,对刚发布的NB25h新品的市场前景充满了期待。在打磨场景中,准双曲面传动方式,机器人具备更高抗载能力和抗冲击能力,在涡轮壳、活塞、伺服壳体等高负荷打磨应用中具有显著优势。在焊接场景中,57mm的中空手腕,配线轻松自由,搭配多轴协调控制技术和多通道机器人控制技术,焊接可达性更强。
“依托打造的高品质、高可靠研发体系,基于自研高效的总体选型校核方法和高性能xCore系统,珞石不断优化产品性能、提升产品品质、丰富产品组合,持续推出精准匹配市场需求的创新产品。”珞石机器人首席科学家王少飞博士全方位介绍了此次推出的工业新品的亮点,同时也分享了珞石在“工业+协作”全产品线的市场布局与未来展望。
服务专场:协同共进 共创共赢
珞石机器人副总裁宋斌深入剖析了机器人行业的售后现状,并详细阐释了珞石学院和客户支持体系的精细化运作,以及未来在售后服务体系上的战略。他指出,“珞石机器人不仅在技术产品上有高度,还要在服务上有温度,我们将全力构建以时效快、可靠性高、价值高和效率高为保障的‘全无忧’卓越服务体系,四维并举,全心全意为客户的价值创造之路保驾护航。”
在现场嘉宾的共同见证下,珞石机器人与五家公司签订了战略合作协议,双方企业将开启合作发展的新阶段,携手开拓更广阔的市场空间。
凭借优异的产品性能、质量和服务,珞石持续深耕细分场景,已在通用主流行业形成了批量化应用。珞石机器人副总裁王皓详细分享了珞石在汽车、3C电子、光伏、机床等行业的大量落地案例。
在传统场景深耕的同时,珞石机器人聚焦焊接、打磨、码垛、复合机器人四大重点方向,以更智能、更高效、更安全的产品和完整解决方案,为驱动细分行业的转型升级提供强劲助力。
焊接
珞石焊接应用产品总监董西伟介绍到,珞石面向焊接领域提供一站式焊接解决方案,支持工业+协作近10款机型,3kg-25kg负载、705mm-2258mm臂展全覆盖。通过适配主流型号焊机及各种焊接平台,采用磁吸底座、直线导轨、便携小车等组合方式,珞石协作焊接产品简单易用、部署灵活,工业焊接产品高速高精、皮实耐用。不仅支持直线、圆弧、整圆焊接,以及Z/弓字、三角、月牙等摆焊,还可完成多层多道焊接、激光寻位、激光跟踪、电弧跟踪等焊接工艺,满足多种焊接场景需求。
焊接领域典型客户代表,中车唐山机车车辆有限公司特殊工艺部部长侯振国,和与会嘉宾一起分享轨道车辆柔性焊接装备开发与应用,并表示将与珞石共建联合工程应用技术研究实验室,共同推动轨道车辆自动化应用技术发展。
打磨
珞石打磨应用产品总监石仙鹤表示,珞石在打磨领域深耕多年,凭借对打磨工艺的深入理解和多年案例实践经验,成功开发出创新打磨解决方案。具备更高抗载能力和抗冲击能力的高刚度机器人本体,可应用于高负荷打磨、多维度受力的场景。灵敏的碰撞检测功能,碰撞后自动回退,无需断电重启。搭载xCore控制系统,机器人在轨迹速度、精度及可靠性达到行业领先级别,打磨动作更柔顺,轨迹更精准。同时在打磨场景中,珞石率先研发了视觉系统和力控系统,让机器人同时具备物体识别能力及压力反馈能力。
广州太威机械有限公司自2023年成为珞石机器人战略合作伙伴以来,双方携手并进,在去毛刺行业展开了深度合作。会上,太威技术总监陈月军展示了珞石机器人在打磨去毛刺应用中的成功案例,向与会嘉宾分享了打磨技术创新与高效解决方案的精彩实践。
码垛
珞石码垛应用产品总监蒲阳表示,珞石不仅可以提供更适合码垛应用场景的六轴/五轴协作机器人产品、码垛工艺包和机器人二次开发接口SDK,充分满足客户定制化开发要求,还可以为客户量身定制打造0编程智能码垛解决方案。珞石推出的码垛工作站占地面积小,轻便灵活,开箱即用,图形化触屏交互,极简操作,五步设置,三分钟完成,零编程,可满足各类码垛需求,帮助各种规模企业实现灵活的码垛自动化。
深圳市顶配自动化技术有限公司总经理白锋锋介绍到,码垛智能解决方案适用于多个行业的码垛工作,能够有效帮助客户降低用工风险,并提升柔性智造能力。
复合机器人
珞石复合应用产品总监蔡德胜深入分析了复合机器人面临的挑战,如湿滑地面定位精度差、潮湿工况设备易损坏、安全性不足等问题。珞石自研的高性能复合机器人CMR系列,定位精度达±10mm,适应油污地面生产环境,机械臂执行精度可达±0.02mm,搭配2D/3D视觉,满足复杂场景下的抓取、分拣、装卸等作业要求。机器人关节独特的双密封技术及一体化机身,部署灵活的同时可实现IP67防护等级,避免产品污染损失,保证长时间高效稳定工作。机械臂高灵敏度碰撞检测、360度雷达检测、前后障碍物检测,安全可靠。
下午活动中,仙工智能创始人兼CEO赵越、ATI工业自动化大中国区总经理白伟、迁移科技创始人兼CEO樊钰、英格索兰中国区销售总监沈超、Robotiq亚太地区销售总监江權哲,围绕“生态联合,更智能,更易用”主题进行了一场圆桌对话。珞石机器人将长期与伙伴并肩,不断提升产品的智能化和易用性,共建良好生态。
在供应链圆桌对话环节中,来自机器人产业链上游的供应商代表,智同科技首席科学家张跃明、清能德创联合创始人&副总经理汤小平、绿的谐波总经理张雨文、高创运动控制副总经理陈波,共同探讨如何通过技术突破和基础能力的夯实,推动机器人产业链的融合发展。
第二届珞石机器人合作伙伴大会已圆满落幕,感谢每一位嘉宾的莅临。未来,珞石将与更多合作伙伴并肩前行,共创共赢!