唐山被誉为“中国近代工业的摇篮”,经多年发展已形成焊接特色产业集群。本文中的客户是唐山一家机械设备加工企业,多年来专注于开发变位机、工装等焊接专用辅助设备,其产品品质直接影响着最终焊接产品的质量。伴随着企业规模和业务的扩张 ,希望引入自动化、智能化生产设备,以提升产能和产品品质,增强市场竞争力。
案例背景
1.工人身体负担过重
焊接现场环境较为恶劣,四处飞溅的高温火花和呛人刺鼻的焊渣烟尘,对工人们的人身安全和身体健康都造成了威胁,岗位招工越来越困难。
2.行业自动化趋势
随着行业转型升级趋势与企业业务拓展,企业希望引入自动化生产设备,通过智能焊接作业,进一步提升产能和产品品质。
3.小批量、多品种生产模式
企业生产具有小批量、多品种的特点,工件焊缝位置复杂,精度偏差较大,传统机器人方案示教编程工作量大,换产效率低。
解决方案
针对客户企业多品种、小批量、工作环境恶劣、换产难等痛点,珞石为企业提供了简单易用、安全灵活的柔性焊接机器人方案。方案采用珞石柔性协作机器人,搭载SWS焊接控制系统,集成焊机、焊枪、行走轴等设备单元,通过拖动示教方式,自动规划不同形状焊缝轨迹,轻松实现对各类工件的焊接生产。
1.珞石柔性焊接机器人系统组成
适配珞石SR、SR-C、CR系列多种型号柔性协作机器人、主流型号焊机及各种焊接平台。
2.珞石柔性焊接机器人组合形式
支持磁吸底座、直线导轨、便携小车等组合方式,部署敏捷、移动灵活,应对各种场景。
3.珞石柔性焊接机器人产品功能
支持直线摆动、多层多道、激光寻位、电弧跟踪等复杂焊接工艺,满足更多焊接场景需求。
客户心声
1.简单易用,普通工人秒变高级焊工
“机器人操作起来挺简单的,就算是没有编程和机器人使用经验的一线普通工人,上手也快得很,用拖动示教的方式“手把手”教一遍,就能学得有模有样的,并且它的拖动柔顺性和示教精准性都比较好,帮我们大大提升了效率。若是需要切换不同工件之间的焊接任务,重新编写程序,也就是两三分钟到半小时的事儿,具体取决于产品焊缝的复杂程度。”
——客户现场工人
搭载的SWS焊接控制系统,工艺参数设置和调试界面简洁明了,大幅降低使用门槛。其次,柔性协作机器人支持轻便拖动示教,仅需1N以内的拖动力即可轻松拖动,实现复杂点位和连续轨迹的直接示教,大幅提升示教效率的同时,降低拖动不平顺带来的示教碰撞风险,广泛适用于90%以上的焊接场景。
2.安全高效,创造更友好的工作环境
“以往我们通常要数小时持续接触焊接过程中产生的烟尘及热量,不仅呛,还经常烤得满脸大汗,尤其夏天格外遭罪。自从导入了珞石柔性焊接机器人,我们工人的工作环境和健康状况都得到了显著改善。而且珞石柔性焊接机器人还具有高灵敏度的碰撞保护功能,受到很小的力也能自动停止,能够很好保护工人和工件的安全。”
——客户现场工人
珞石柔性焊接机器人每个关节均配置高精度力矩传感器,碰撞检测灵敏度提升5倍,极致的安全性能确保实现真正人机紧密合作。珞石机器人的导入,不仅大大减轻了焊接工人长时间处于恶劣环境中的职业风险,还为工人创造了更安全、更友好的工作环境,实现人与技术的和谐共生。
3.提升品质,解决多品种小批量焊接任务
“我们公司主要做变位机和工装等焊接辅助设备,对焊道质量及成型美观度有着极为严格的要求。珞石柔性焊接机器人性能优异,可以焊接长焊道,即便是特别大的圆弧也能一气呵成。对比人工焊接,不仅大大减少了焊接接头,还几乎消除了飞溅问题,从而省去了后续繁琐的打磨清理步骤。”
——客户现场工人
“珞石作为自动化厂商,拥有全系列机器人产品和解决方案,其柔性焊接机器人非常好部署,如果现场有摆动焊接或者特殊焊接要求机器人也可以满足,非常适用于多品种、小批量的焊接生产任务。”
——珞石焊接设备代理商
珞石柔性焊接机器人轨迹精度优于±0.5mm,并且机器人采用了全局振动抑制技术,全速范围内振动与末端抖动降低80%以上,有效确保焊接工艺的稳定性,显著提升产品品质。同时,机器人的连续作业能力,确保生产线24小时不间断运行,生产效率大幅提升,也促进了企业业务量的显著增长。