8月16日至22日,2023世界机器人大会在北京举行。本届大会采用全馆的"机器人+"应用展示模式,多维度呈现机器人行业新技术、新产品、新应用,引发全球瞩目。期间,珞石机器人凭借在“机器人+行业应用”方面的创新成果备受媒体关注,连续登上央视《新闻联播》、《经济信息联播》等重磅栏目。
今年年初,工业和信息化部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》,提出深化制造业等重点领域“机器人+”应用,拓展机器人应用深度和广度,培育机器人发展和应用生态。随着“机器人+”行动稳步实施,机器人产业正在广泛深入工业制造业、农业生产、商贸物流、医疗健康、商业社区服务等领域,有力支撑行业数字化转型、智能化升级。
作为国产机器人企业领跑者,珞石一直以来致力于研发和应用机器人技术,赋能制造业从制造向智造转型升级。依托自主研发的核心技术及平台化产品,珞石积极推进“机器人+”应用,为不同场景的客户提供全面的自动化、智能化解决方案,身影遍布汽车零部件、3C、光伏、商用理疗、医疗手术等各行各业。
机器人+制造业
机器人+汽车
珞石机器人在汽车零部件领域深耕多年,服务多家全球tier1供应商及其海外工厂,在发动机螺栓拧紧及去毛刺、变速箱精密装配、车门把手塑胶件打磨、活塞精密去毛刺、导轨打磨等众多场景都有着成熟的落地经验。
以珞石为某全球领先的发动机制造企业打造的智能化发动机产线为例,珞石共为客户提供了20余个智能制造解决方案,覆盖弹簧安装、气门室罩盖及机油泵螺丝拧紧、发动机轴装配、油封检测、缸盖气门油封压装、缸盖贴标、漏装检测等多个发动机生产的工序环节。最终帮助客户企业取代20名人工,生产效率提高20%,全面助力企业降本增效,智能升级。
机器人+3C
在3C电子领域,依托高速高精度技术能力,珞石机器人在众多头部客户实现了批量化应用,涵盖电子消费品、玻璃盖板等细分领域,覆盖精密零件装配、PCBA检测、面板搬运、包装贴标等大部分场景。
如在5G网关柔性生产线中,珞石全柔性复合机器人配合柔性工岛和数字孪生平台,打造智能化柔性装配及检测产线,完美解决螺丝锁付、主板装配、精密检测、上下料等典型场景工艺难题,助力复杂生产环境应用,引领柔性智造变革。
机器人+光伏
近年来,我国光伏产业链面临着降本增效的压力,正加速向自动化、数字化、智能化转型升级。其中,“电池片”和“光伏组件”制造环节处于光伏产业链中游,是智能化需求最旺盛的领域。
珞石机器人深耕光伏产业,依托业界领先的机器人技术和完善的产品组合,成功实现光伏组件排版、电池片花篮搬运、电池片插片、工装上下料、组件码垛等核心工序的应用。在光伏行业最具挑战性的插片应用环节,珞石机器人凭借高速高精度的卓越性能,实现了接近国际顶级水准的插片速度,为国产机器人在该领域的产业化突破奠定了坚实基础。
机器人+日用五金
一般传统制造业往往面临生产环境差,用工难、招工难,产线改造空间有限等诸多问题。珞石机器人搭载力控打磨头,可快速、平稳打磨各种金属工件,良品率高,一致性好,让员工远离粉尘危害,提高企业生产效率。
如在五金刀剪场景,珞石利用力控及在线视觉规划技术实现刀剪的自动化打磨开刃,大幅提高产品锋利度的同时,也将产品良率提升到98%以上。依托于该核心技术,珞石还承接了国内某刀剪老字号代表企业的整厂自动化建设,帮助企业解决手工艺传承难题,助其不断焕发行业增长活力。
机器人+医疗
作为国内首家、全球第二家获得 IEC60601 医疗认证的机器人企业,珞石拥有多款医用机械臂产品,在各类关节手术、脊柱手术、超声检测、神外定位、辅助治疗以及医美治疗与康复等场景中实现了落地应用。
珞石打造的骨科关节置换机器人,兼容光学定位模块及各类型手术导航系统,医生在术中可轻松拖动机械臂到指定工作区域。机械臂支持高刚度动态虚拟墙,范围实时刷新,能够确保手术工具在设定的区域工作,助力医生安全高效地完成关节置换手术。
机器人+商业
在商业服务场景,珞石柔性协作机器人凭借国际领先的安全功能和接近人手臂的柔性控制能力,配合灵活部署、简单易用的特性以及完善的二次开发功能,可以满足当前个性化、多元化的服务需求,已成功应用于艾灸理疗、咖啡拉花、智慧茶饮等众多场景。
在热敏灸场景中,珞石柔性协作机器人实时跟随治疗点位,能够标准化复现专业理疗师的艾灸动作,从而保证比人工更专业、更稳定、更良好的理疗效果。同时,珞石机器人还能够助力开发回旋、循经、雀啄、温和多种灸法,推动艾灸理疗智能变革。
机器人+教育
珞石机器人拥有丰富的软硬件配套、开放的底层控制和实时控制接口,支持简单易用的图形化&拖动编程。
珞石长期积极推进产学研深度融合,可助力院校机器人专业建设、人才培养、科研创新、技能培训与认证等多种校企产教融合服务合作,已经在高校实训、赛事及实验实践等项目中大量落地应用。
机器人+农业
此外,珞石在农业领域的应用探索也在持续发力。以农业果蔬采摘为例,传统人工采摘作业存在季节性强、效率低、人工短缺等问题,采收机器人需求应运而生。
珞石柔性协作机器人搭载视觉系统,可实现小番茄的精准抓取、采摘、放篮等多种任务。机器人与AGV的组合,还可提升采摘效率,减少人力成本,助力打造农业高效生产新模式。
结语
伴随着“机器人+”大时代的加速来临,机器人产业链繁荣可期。未来,珞石机器人将持续坚持自主研发创新,积极投身于“机器人+”的时代浪潮中,为推动中国制造业转型升级、实现高质量发展贡献力量。