作为电子制造行业重要的展示交流平台,此次慕尼黑上海电子生产设备展有800多家电子制造行业的创新企业同台竞技,一站式、完整地展示智能制造与电子创新全产业链上的全球前沿技术与产品,备受瞩目,精彩纷呈。
两大品类,共襄盛举
开展首日,珞石新一代柔性协作机器人、高性能工业机器人两大品类齐齐上阵,刷足了整个展会的存在感。
其中,珞石柔性协作机器人xMate ER、CR、SR系列,覆盖3-20公斤负载的全明星产品阵容一经亮相便吸引了全场关注。特别是现场xMate CR7力控技术展示单元,“丝滑”的拖动效果让无数观众驻足体验,互动频频。
其采用新一代关节力控技术体系,每个关节配置高精度扭矩传感器,搭载全新升级xCore控制系统,保证了其完美的力控特性与柔顺特性,能够实现3N灵敏碰撞检测和1N轻便拖动,更安全、更易用。
七大应用,备受瞩目
珞石机器人应用于大量行业,以创新、高效且有竞争力的智能制造解决方案,助力广大制造业客户降本增效。本次展会,针对焊接、码垛、打磨、装配、锁螺丝等场景,珞石带来各类创新应用解决方案展示,覆盖3C电子、汽车零部件、金属加工等不同行业领域。
NO.1 焊接
珞石柔性协作机器人xMate CR12可与激光器直接通讯,实现对碳钢、不锈钢、铝合金铜合金等部件的精准焊接。CR12焊接速度快、精度高,焊缝美观、质量好,无需二次处理。配套定制化焊接工艺包,可快速实现生产切换,适合小批量、多品种零件生产。
智能激光焊接
NO.2 码垛
在码垛展示区域,珞石柔性协作机器人全新产品xMate CR20重磅亮相 ,负载20公斤,码垛作业最高可实现7循环/分钟,内置定制化码垛工艺包,5分钟内即可设置新的垛型,最多可创建100个码垛工艺,同时堆垛2种产品。
协作机器人码垛
NO.3 复合机器人
珞石复合机器人通过灵活的“手、眼、脚、脑”配合实现移动、识别、抓取等多种功能,可广泛应用于物料流转、CNC上下料、视觉检测及设备操控等场景,高效完成生产制造环节中各种复杂或多个不同工位之间的任务。
CMR系列复合机器人
NO.4&5 锁螺丝
xMate ER7搭载视觉识别对螺孔位置进行精确定位,完成多种角度和扭力需求的车灯螺丝锁紧操作。
车灯锁螺丝
xMate CR18能够自动定位发动机螺丝锁付位置并拧紧,同时进行精确的恒力打磨去毛刺,稳定、高效、准确地完成汽车发动机生产过程。
发动机螺栓拧紧
NO.6&7 打磨
珞石机器人在打磨领域深耕多年,能够实现铸铝、铸钢、锻打、塑胶和砂芯等各式品类的打磨、抛光、去毛刺。针对塑胶产品在塑胶成型工艺中产生的合模线缺陷,珞石工业机器人XB7进行高效打磨去毛刺,提高表面光洁度,大大提升如汽车车门把手、后视镜等塑胶件产品品质。
塑胶件合模线打磨
同时,XB7配合浮动打磨工装,还可轻松去除铸铁成型件、铝镁合金压铸件、钢制机加工件的毛刺,有效解决异型工件去毛刺难题。
金属去毛刺
亮点不断,精彩纷呈
本届慕尼黑电子展上,珞石不但有多款尖端机器人产品和创新应用展示,还带来智能书法机器人、电子绕环等互动展示单元,展位人气居高不下。
智能书法机器人蘸墨、运笔、挥毫,行云流水间完成流畅柔顺的扇面毛笔字题字工作,让现场观众切身体验传统文化与先进科技的交融碰撞。
另一边电子绕环互动单元也热度不减。众多参展观众驻足体验,和机器人争相较量谁的“手”更快更稳,展开一场场“穿越火线”争霸赛。
展会为期三天
精彩仍在持续
4月13日-4月15日
上海新国际博览中心
N1-1358珞石展台
邀您一起 共鉴不凡