主要优势
▔▔▔
珞石XB4机器人使用SyncMotion协同控制技术,可实现高精度的传送带跟踪与协同规划功能,广泛应用于需要机器人与传送带配合的分拣、包装、物料输送环节。
● 机器人与传送带协同规划技术,支持特定物体跟踪抓取和连续轨迹跟踪,运动切换平稳精确。
● 支持康耐视、欧姆龙、松下等主流视觉系统,通过视觉系统识别工件位姿以实现准确抓取。
● SyncMotion技术还支持导轨联动控制,可选配柜内安装第七轴驱动器直接控制直线导轨,极大扩展机器人的运动范围和应用领域。
机器人型号:XB4 六轴工业机器人
▔▔▔
负载:4 kg
臂展:596 mm
可重复性:±0.02 mm