智能绘画机器人
解决方案 2025/07/04

机器人型号: 珞石柔性协作机器人xMate ER系列

▔▔▔

负载:3-7 kg

臂展:1010-1125 mm


精准智能:机器人+视觉技术深度融合,通过运动算法不断优化路径,完成精准且柔顺的绘画动作

极致安全:机器人各轴关节内置高精度扭矩传感器,配合高灵敏碰撞检测,人机协作更安全

易于部署:无控制柜一体化设计,大幅降低机器人空间占用,移动部署更容易,可近距离互动和拍照合影

简单易用:基于主动关节力控实现1N轻便拖动,直接示教点位和轨迹编程,实际使用更简单



更多案例
申请样机
回到顶部