机器人型号: 珞石柔性协作机器人xMate ER系列
▔▔▔
负载:3-7 kg
臂展:1010-1125 mm
精准智能:机器人+视觉技术深度融合,通过运动算法不断优化路径,完成精准且柔顺的绘画动作
极致安全:机器人各轴关节内置高精度扭矩传感器,配合高灵敏碰撞检测,人机协作更安全
易于部署:无控制柜一体化设计,大幅降低机器人空间占用,移动部署更容易,可近距离互动和拍照合影
简单易用:基于主动关节力控实现1N轻便拖动,直接示教点位和轨迹编程,实际使用更简单
解决方案 | 零售,餐饮 | 柔性协作机器人
解决方案 | 其他 |
如您有任何疑问或希望了解更多信息,欢迎留言