珞石机器人深度洞察打磨场景对机器人性能、功能、可靠性和易用性等严苛的技术要求,基于掌握的机器人底层核心技术,通过持续的研发投入、技术创新和产品迭代,不断提升打磨机器人的稳定性、可靠性和易用性,解决自动化打磨难点的同时满足多样化打磨需求。
强大的底层核心技术 解决打磨应用核心痛点
在软件上,珞石坚持底层核心技术自主研发,依托自研的新一代xCore控制系统,在速度、精度、振动抑制、碰撞检测灵敏度等多个方面对机器人的性能进行提升,完美实现打磨工艺。
高性能碰撞检测:基于高精度动力学模型实时检测机器人在运行过程中受到的外力,通过领先的碰撞检测算法大幅度提升碰撞检测灵敏度,保护机器人在发生碰撞后关节零点不丢失,重新上电后可继续使用。
优异的轨迹精度:采用TrueMotion路径规划技术,通过高精度误差补偿算法,实现机器人的绝对精度优于0.4mm,重复定位精度优于±0.04mm。同时采用全局振动抑制技术,显著降低机器人末端抖动。
更快的节拍时间:通过OptiMotion运动控制技术,实现基于全动力学模型的最优时间规划,机器人速度达到业内顶尖水平,在执行连续变姿态、连续小线段短轨迹等复杂运动时流畅,在实现最优节拍的同时保障机器人的使用寿命。
全新升级的机器人产品 更适用于打磨场景应用
在硬件上,珞石对机器人本体结构进行全新设计,推出采用准双曲面齿轮传动的大中空工业机器人,更适合打磨场景应用。
高刚性本体:机器人的1-3轴采用RV减速机,4-6轴采用准双曲面齿轮,关节传动刚度更高,具备更高抗载能力和抗冲击能力,更适合涡轮壳、活塞、伺服壳体等高负荷打磨场景。
大中空手腕:57mm大中空孔径,可对打磨工具进行柔软和复杂的布线,布线更轻松,部署更便捷。
更大工作范围:机器人中空手腕方便快速变换姿态,关节旋转范围由原来4-6轴的±180°、±135°、±360°,分别提升至4轴±215°、5轴±225°、6轴±450°,打磨轨迹编程更加容易,运动姿态更加灵活。
更高防护等级:手腕IP67,本体IP65防护等级,在恶劣环境下也能稳定运行。
易用灵活的软件系统 应对复杂场景需求
珞石机器人为客户提供行业深度适配的力控、视觉以及离线编程软件,满足各类复杂场景应用。此外,还可提供灵活的二次开发接口,进一步易于客户及合作伙伴使用和集成。
力控系统:在打磨过程中,力的控制至关重要,可避免过载损伤工件或工具。通过珞石机器人自研的柔顺力控系统,打磨过程可实时补偿法向偏移量,确保打磨压力恒定,保证复杂曲面打磨的产品一致性。
视觉系统:通过视觉系统可实时采集处理工件信息,结合工艺要求自动规划生成物体边缘轨迹,同时可以根据不同的材料和打磨需求在线实时调整工艺参数,实现系统误差自动检测及补偿。
仿真系统:珞石机器人离线编程与仿真软件RokaeStudio基于珞石控制系统开发,提供机器人库、设备库、工具库等丰富的云端资源库,支持多种轨迹生成方式,针对不同的复杂模型,可通过算法自动提取并精确识别模型的点、线、面特征,快速生成机器人运动轨迹。并且提供友好的人机交互界面,用户可简易操作完成编程,简化操作门槛。
专业高效的服务体系 助力客户价值提升
以客户需求为导向,珞石机器人携手上游工具厂商及合作伙伴,为终端客户提供贯穿产品生命全周期的服务。从方案仿真、实施交付到售后服务,实现客户与合作伙伴价值双提升。
方案咨询:为打磨项目方案提供售前方案咨询,进行丰富的行业经验分享。
定制开发:面向大客户提供定制化功能开发。
快速响应:7x24小时的服务承诺,确保售后服务的即时性与高效性。
备件网络:覆盖全国的5大标准备件库,为客户生产保驾护航。