在电池片各工序的衔接过程中,待加工的硅片主要存放在花篮设备中进行转运,由于硅片极易碎裂,搬运过程需要更精准的定位精度和平稳性。珞石机器人在产品的精度、速度、稳定性上不断精进,推出NB25系列工业机器人,为工序间花篮的搬运提供高效的自动化解决方案。

○ 手腕能力强
NB25-25/1.8 工业机器人负载 25kg ,臂展1813mm ,手腕负载能力更强,适合大惯量负载以及高节拍的花篮搬运作业场景。
○ 性能更优异
高阶路径平滑算法结合最优轨迹规划,使得机器人在大范围、高惯量运动下依然高速、平顺、稳定,提升节拍的同时有效降低碎片率。
○ 双密封设计
采用独特的单关节双密封设计,手腕可达IP67防护等级,保证长期连续生产。

与此同时,珞石NB80-50/2.6 工业机器人,50kg 的负载能力,2598mm 的工作半径,手腕部IP67的防护等级,同级别产品中臂展更长,力矩和惯量值更大,可应用于如双花篮搬运等大面积搬运的场景。