一般工业

珞石机器人为多种工业场景提供定制化的高效自动化解决方案


即使在粉尘多、水气重、温度高等恶劣工况条件下,如铸造、上下料、去边、焊接、去毛刺等环节,珞石机器人也能从容应对,显著提高生产过程的经济效益,为多种行业铸就“新八级工”。




  珞石机器人的行业优势   



完整产品线和领先解决方案赋能每一道工序

▔▔▔

适用于搬运、上下料、切割、焊接、打磨、抛光等场景

不惧高潮湿、高粉尘、高强度等恶劣工况环境

    


稳定可靠的机器人确保全流程的安全性和可靠性

▔▔▔

通过ISO、PI、CE、CR等认证

通过1000万次电缆弯折测试、0℃~45℃运行测试、120小时出厂测试



简单易用上手快,简化调试助力敏捷投产

▔▔▔

为行业定制开发的友好人机交互界面,初级员工半天掌握调试

为行业定制开发的参数化工艺包,实现10 min快速换产



完善的售后服务体系

▔▔▔

珞石机器人以客户为中心,从项目开始到整个设备生命周期,无论您身在何处,珞石服务团队都可以为您提供帮助。


应用案例
推荐机器人
申请样机
回到顶部