×

当前位置:首页 > 新闻动态
ROKAE•志 | 珞石机器人荣登“新基建产业独角兽TOP100”

上传时间:2020-06-30作者:

6月30日,创业家&i黑马联合《证券日报》、新浪财经、财联社旗下科创板日报等多家媒体,携手60家投资机构,共同发起的“新基建产业独角兽TOP100”评选结果正式揭晓。珞石机器人以核心关键技术赋能中国智造所做努力与成果获得认可,成功入选。

21F33104-5786-448A-B2CE-90FD0D6A647A.jpeg


今年上半年,“新基建”成为经济产业发展热议的话题。“新基建”在后疫情时代为经济走入复苏轨道注入了新动能,也将推动中国社会向数字化、信息化和智能化的结构调整和全面转型升级。

“新基建”势不可挡,那么,哪些企业将成为“新基建”的宠儿,成为“新基建”的主力军之一?

创业黑马认为,是数以千计的产业独角兽它们既能深扎产业,又掌握人工智能、大数据、云计算等核心前沿技术

持续创新推动产品升级,拓宽应用场景深度和广度

01 深度运营现有场景

珞石成立五年间,先后成功自主研发了高性能机器人控制系统与新一代柔性机器人,深入探索最大化机器人性能优势,在打磨、去毛刺、涂胶、上下料、装配、质检、分拣等多个领域逐步实现自动化。

111.jpg

随着机器人技术越来越成熟,以及视觉技术、力控技术的广泛应用,珞石实现了服装缝制与刀具开刃的自动化,并在传统行业的创新场景不断拓展机器人的应用领域。

02 拓宽场景广度

依托掌握的核心技术以及深厚的技术积累,珞石推出新一代柔性机器人xMate,将机器人的位置控制升级为力位混合控制,在灵敏度与灵活性上向人手臂更近一步,能够解决传统工业机器人或协作机器人在复杂工业场景中的不足,更将机器人的应用范围扩展到医疗辅助、商业服务、新零售等新兴场景中。


布局新基建,加快智能化、数字化发展

01 智慧医疗

新基建助力5G和人工智能技术高速发展,珞石机器人充分运用5G技术在远程医疗、手术辅助、康复理疗等智慧医疗方向实现多项创新成果落地。

333.jpg

  • 应用场景:远程B超、远程彩超、远程听诊等

  • 解决痛点:xMate遥操作系统高精度动作复现、精准力反馈与柔顺控制,主从手实时反馈,能够降低医疗检测距离,实现专家远程会诊,解决部分基层医院专家诊断资源的短缺。对于防疫需求,可以通过远程超声诊断进行隔离检查,有效避免交叉感染。

  • 医疗拓展:基于xMate动态虚拟墙的手术导航技术;基于xMate高动态力控,高灵敏力感知技术特性的康复理疗应用。

02 5G遥操作系统

新基建将带动5G的全面建设,珞石xMate柔性协作机器人遥操作系统借助5G技术,构建了真实可靠的人机交互场景,在更多场景中开拓创新应用。

555.jpg

  • 设备特点:人机交互性强;高精度运动跟随;实时动态力反馈;安全和易操作等

  • 应用领域:系统可被应用于化工、电力传输、特殊材料加工等高危工业领域;太空在轨服务、水下机器人、核工业机器人等科研领域。

03 人工智能视觉规划系统

机器视觉是人工智能领域的重要组成部分,珞石自主研发的AutoGen智能视觉规划系统,赋予机器人视觉与分析规划能力。

666.jpg

  • 产品介绍:AutoGen以高精度视觉和智能规划技术为核心,通过视觉采集处理工件信息,结合工艺要求自动规划生成机器人运行轨迹,降低机器人使用门槛的同时提高生产效率。

  • 技术特点:向导式设置,降低新品类导入难度;工艺参数化,缩短调试周期;视觉一键标定,高精度易操作;来料偏差自动补偿,提高良品率;机器人路径自动生成,无需示教,降低人员技能要求;完善的权限管理,保护工艺隐私;多品类管理,一键快速换产。


在新基建及5G发展的大趋势下,机器人行业赛道的竞争将更加激烈。未来,珞石将持续对新技术、新方向、新场景进行探索,不断用机器人技术为中国智造赋能,使珞石逐渐成为中国乃至全球智能制造的中坚力量。


×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设