×

当前位置:首页 > 应用方案 > 3C
精雕机上下料

上传时间:2020-04-11作者:


精雕机2.jpg


搭载珞石六轴机器人,精准、高效、安全完成手机等电子产品玻璃面板的上料、放料、下料等一系列动作


特点介绍:

高柔性作业:兼容5-7寸玻璃盖板的取放加工,效率提高30%-50%,稼动率可达95%

• 取放精确:重复定位精度达±0.02mm,相比人工精度提升1.5倍,有效提高良品率

• 流程智能:快速完成机器人与精雕机设备之间工艺、品类、产能等数据的智能化交互

• 设备安全:最高IP67等级防护,高刚性结构设计确保设备生产过程安全、高效、稳定


应用领域:

玻璃异形精雕、玻璃冷雕等工艺自动上下料

×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设