×

当前位置:首页 > 新闻动态
刀博会 | 珞石邀您共襄刀具行业未来

上传时间:2019-12-10作者:

第18届中国(阳江)国际五金刀剪博览会于2019年10月18日-21日在阳江国际会展中心盛大启幕,展会面积37000平方米,参展企业超过500家,预计会展期间参会人数超过10万人。本届刀博会以“共襄世界刀剪行业盛会,构建全球刀剪交易平台”为主题,全面展示行业发展成果,致力于推动刀剪科技创新,促进经贸交流合作。



珞石机器人助力刀剪智能制造


在刀剪行业,越来越多的企业开始着力提高生产过程的自动化水平,向技术变革要效率。此次刀博会上,珞石机器人带来刀具开刃口智能化解决方案、自动水磨机上下料系统、XB轻型工业机器人系列三大展示单元,以高柔性、高品质、高效率,助力传统企业向精细化、智能化过渡,科技铸坚“刃”,智能造品质。



刀具开刃工作站

XB系列机器人通过搭配恒力控软件工艺包,配合AutoGen智能视觉系统,完成刀具开刃全流程工序。人工通过上料机完成毛坯上料,机器人抓取刀具配合AutoGen视觉功能补偿刀具误差,实现轨迹自动生成,通过力控传感器实现开刃、去毛刺、抛光等工艺过程,稳定高效。


1700.jpg

技术特点 

高柔性操作:工作站可兼容4—10寸刀具开刃口、去毛刺、抛光作业,生产效率提升50%。

模块化设计:上料、检测、开刃、抛光等工序均实现模块化设计,相互组合实现不同刀具工艺的生产。

智能化运行:通过力控工艺包及AutoGen视觉工艺包实现智能化设备运行,整体开刃效果提升40%。

绿色化生产:一体式工作站设计,集成除尘、排污系统,实现生产过程绿色化。




自动化水磨工作站

XB 系列机器人配合多台水磨机完成自动化上下料,水磨机数控系统与机器人控制系统实时完成信息交互,工艺参数远程设置、云端传输,保证生产过程和统计数据智能化;通过XB系列机器人,可以实现高效、精准的刀具取放过程,保证生产刀具一致性。


2700.jpg

技术特点 

生产高效:10秒内完成设备自动取放料,综合生产效率提升 40%,设备稼动率可达95%。

取放精确:XB系列机器人重复定位精度达±0.02mm,取换料精度相比人工提升1.5倍。

流程智能:数控水磨机系统配合机器人控制系统实时生产信息交互,全自快速完成产品工艺、品类、产能等数据的智能化交互。

设备安全:具备IP67防护等级,高刚性结构设计确保设备生产过程高效、安全。




XB系列轻型工业机器人展示单元

珞石机器人专注轻型工业机器人、柔性机器人以及智能装备的研发与创新,产品系包括4~25kg轻负载工业机器人。其中XB4和XB7系列机器人可以选配中空手腕和IP67防护等级,中空手腕可方便用户走线,高防护使得珞石机器人可适应多尘、高温、高湿等恶劣环境。


3700.jpg

技术特点 

高性能:XB系列机器人采用交流伺服驱动方式驱动。配备珞石XBC控制柜,xPad示教器,搭载珞石自主研发的Titanite控制系统,在速度、精度、力控等方面处于国际领先地位。

高防护:XB系列机器人可采用地面、悬挂、倾斜等多种安装方式。通过IP54(选配IP67)防护等级测试,可出色适立多尘、高温、高湿等恶劣工作环境。




珞石机器人诚邀您莅临第18届刀博会,感受最新前沿科技与智慧成果,共襄刀具行业发展之未来!


展会时间:2019年10月18-21日

展会地点:阳江国际会展中心

珞石展位:B12、B15


4700.jpg




×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设