×

当前位置:首页 > 新闻动态
致敬与超越丨新中国科技的高光时刻

上传时间:2019-12-10作者:


70载科技华章

70载智慧芳华
中华大地上
科技创新作为引领发展的第一动力
在70年征程中激荡出耀眼光辉
回望新中国科技的高光时刻
致敬“中国智造”


112.jpg



117.jpg

119.jpg



科技是国家强盛之基,创新是民族进步之魂。正是这一个个的进展,奠定了祖国强盛的根基;正是这一次次的突破,推动我们不断向前。“我们走自己的路,具有无比广阔的舞台,具有无比深厚的历史底蕴,具有无比强大的前进定力”。



机器人是先进制造业的关键支撑装备,也是实现智能制造的核心装备。当前,我国生产方式向柔性、智能、精细转变,构建以智能制造为根本特征的新型制造体系迫在眉睫。国家工信部、发改委、财政部联合编制了我国机器人产业的第一个五年计划,《机器人产业发展规划(2016-2020年)》,为我国工业机器人行业提供了权威、明确的发展指引。



珞石机器人自主研发的Titanite 高性能控制系统与轻型工业机器人产品,综合性能全球领先。依托掌握的机器人控制核心技术,珞石可以根据客户的创新需求,针对不同工艺进行定制开发,不断开拓机器人的应用领域,填补工业机器人的行业应用空白。



珞石新一代柔性机器人xMate采用独有的7轴设计,搭载最新控制器,具备无限空间运动可能、全身力感知、极致灵敏、精准触控等特性,真正实现机器与人的友好协作。

117.jpg


 搭载全新的xCore控制器,具备全状态反馈的柔顺控制,同时xMate拥有“实用级拖动示教”,令机器人的示教精准灵敏,可实现超精准轨迹拖动。

 采用全新直接力控制技术,可提供高动态力控能力,恒力控制精度优于1N,完美实现柔顺控制。

 搭载高精度关节扭矩传感器,分辨率优于0.1Nm,灵敏的碰撞保护功能,碰撞力灵敏度小于1N,同时具备虚拟墙功能,有非常灵敏的力感知能力。

 采用人性化的全图形化交互,可以像使用智能手机一样来使用机器人,降低了机器人的使用门槛。



未来,珞石将持续深耕机器人产品研发、应用技术创新、智能制造解决方案等领域,推动产业升级,为数字工业、智能装备技术赋能,为“中国智造”贡献力量!


122700.jpg



点赞中国科技!
祝愿祖国繁荣昌盛,科技发展蒸蒸日上!




×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设