×

当前位置:首页 > 新闻动态
2019工博会开幕 珞石xMate柔性机器人全球首发

上传时间:2019-12-10作者:

9月17日,由工业和信息化部、中国工程院与上海市政府等部门,共同主办的第二十一届中国国际工业博览会,正式在上海国家会展中心开幕。该博览会为亚太地区规模最大、影响力最深远的工业博览会,是全球智能制造发展的风向标。


117.jpg


活动开幕首日,国内轻型工业机器人领导品牌——珞石机器人,举行了“新一代柔性协作机器人xMate全球发布会”暨柔性机器人高峰论坛。现场迎来了科技部高技术研究发展中心刘进长研究员、邹城市副市长栾涛、 哈尔滨工业大学机器人研究所所长赵杰教授、同济大学科学技术研究院副院长何斌教授,山东大学控制科学与工程学院机器人研究中心主任李贻斌教授、《机器人技术与应用》杂志社常务副主编王伟先生、德联高级副总裁樊雪松先生、清控银杏杨健先生、金沙江联合资本冷现飞先生等近百位行业大咖、投资人、媒体同仁,一同见证全球领先的柔性机器人xMate的诞生。


127.jpg

珞石机器人创始人兼CEO庹华


发布会开场,珞石机器人创始人兼CEO庹华带来了主题为《致敬·超越》的演讲,他提到珞石是一个新兴的创业公司,从2015年5月份成立到现在已经走过了四年。团队从一开始的三到四人发展到了三百人;产品实现了从零到全系列的覆盖;同时建立起了一套从产品研发到销售再到技术服务等一体化服务;市场也覆盖了从国内到南美、欧洲、东南亚等海外地区。


庹华表示,珞石能够有这样的发展,是由于从建立之初就秉承着一种“慢就是快”的理念:拒绝妥协品质的快,拒绝没有创新的快,拒绝灵魂不安的快。


“我们每款产品都经历了上千万次的打磨和测试,来保证产品的质量和稳定性。同时,从设计之初就做了大量的创新,到目前为止我们已经申请了98项发明专利。”庹华表示,“接下来我们会继续专注在打磨产品,深耕具体行业,实现工艺数字化。感谢大家一如既往的支持。”




为柔性操作而生:珞石柔性机器人xMate


新一代柔性协作机器人xMate是本场发布会的明星产品,该产品采用独有的7轴设计,搭载最新控制器,具备无限空间运动可能、全身力感知、极致灵敏、精准触控等特性,真正实现机器与人的友好协作。


137.jpg

珞石机器人 联合创始人 韩峰涛


新一代xMate柔性机器人搭载了全新的xCore控制器,对于机器人来讲它是核心控制器,相较于现在市面中所有的机器人,柔性控制是其最大优势,更是未来的趋势。同时,xMate拥有“实用级拖动示教”,令机器人的示教精准灵敏,可实现超精准轨迹拖动。


采用全新直接力控制技术的xMate柔性机器人,还可提供高动态力控能力,具备非常灵敏的力感知能力,搭载高精度关节扭矩传感器,分辨率优于0.1Nm,灵敏的碰撞保护功能,碰撞力灵敏度小于1N,可获得高精准力控能力。


为了降低机器人的使用门槛,珞石机器人采用人性化的全图形化交互,大家可以像使用智能手机一样来使用机器人。并且,珞石还将推出跨平台的机器人操作软件,满足你不同平台的连接操作,降低你的接入门槛。


简而言之,xMate柔性机器人可以像我们人的手臂一样灵活操控,并可实现跨平台操作、支持全局监控更安全,可适合有力控需求的精密装配、器件插拔测试、以及医疗手术辅助等对柔性操作有极高要求的应用场景。


另有XB系列中负载机器人亮相工博会现场,高速度、高精度、高柔性,展示珞石机器人的卓越品质。


专家表示,珞石机器人拥有的核心技术及柔性软线产品已令其稳固身居国内轻型工业机器人领域头部地位。


顺为资本执行董事孟醒曾表示:“我和团队在过去一年拜访了40多家工业机器人公司,深入走访了20多家的工厂,一直在寻找能做出绝对出众的工业机器人产品的中国创业公司。珞石作为国内最重视技术积累,最早在控制算法上有深度布局的工业机器人公司,完全有机会扛起新国产机器人的大旗。”



对话行业领袖:柔性机器人未来前瞻


在本次发布会的高峰论坛环节,《机器人技术与应用》杂志社常务主编王伟作为主持人,与同济大学科学技术研究院副院长何斌、山东大学控制科学与工程学院机器人研究中心主任教授李贻斌、德联运投资管理有限公司高级副总裁樊雪松、清控银杏创业投资管理有限公司总监杨健以及珞石机器人联合创始人韩峰涛做了精彩对话。


147.jpg


何斌表示现在中国产学研的过程越来越短,越来越多学校的学生可以直接到外面创业,学校里的技术也能很快转移到市场当中。中小企业或者初创企业的创新力越来越强,特别是在机器人、人工智能领域。


李贻斌则分享了其逛展的感受,他认为中国机器人市场同质化严重,但在一些特殊环境领域的应用开始慢慢被注意到,珞石在这方面就做得比较好,能够根据客户特殊要求,提供更好的应用,希望珞石未来能有更好的发展。


杨健则从投资人角度分享了他对行业的看法。杨健表示清控银杏创业投资已经做投资有16年,投资了140-150家企业,主要为企业提供两方面服务:业务融合和技术融合。比如可以为珞石这样成长型企业带来业务资源。


樊雪松则表示很早就接触珞石团队,他更看重的是珞石创始人的做事态度和风格,尤其是对创业不懈的追求,让他看到了信心。


韩峰涛提到,近些年视觉技术和控制技术的发展让珞石看到了行业机会,作为创新性的机器人公司,珞石必须要找到自己的切入点和优势,而柔性机器人是未来可以拓展甚至实现引领的重要技术点。因此,今天珞石推出了最新的柔性机器人xMate。



珞石学院:加强中国机器人人才体系建设


“未来智能工厂并非完全无人化,而是人与机器密切协作,人机协助将是机器人行业发展的关键”,机器人产业发展的核心是人才体系建设。


据教育部、人社部与工信部发布的《制造业人才发展规划指南》中预测,到2020年我国高档数控机床和机器人领域人才缺口将达到300万,到2025年,缺口将进一步扩大到450万。


近几年,全国高校机器人相关专业较少,依靠高校培养相关人才的方式远不能满足机器人行业的需要。一方面由于我国机器人教育起步较晚,高校机器人实践型人才储备不足,缺乏精通尖端专业教师队伍,师资力量亟待加强;另一方面,高校普遍缺乏全实践场景,导致学生普遍理论知识多,实践力弱,毕业后也很难满足用人单位的要求。


据了解,珞石为培养工业机器人人才成立珞石学院,打造了机器人操作培训与实训平台。

 

珞石学院拥有985/211高校硕士研究生以上学历的培训师资及教授专家级顾问讲师。截至目前,珞石机器人与海渡学院已有深入的合作,联合开发了机器人实训平台,编写机器人培训教材,助力先进制造人才培养。


另外,珞石还与哈尔滨工业大学、沈阳自动化研究所、山东大学等多家著名高校建立了密切的合作,大力支持机器人的科研工作,推动国产机器人的技术研发与人才储备。


157.jpg


在本次发布会的最后,珞石学院为赵杰、何斌、李贻斌、王伟等行业知名专家颁发专家顾问证书,进一步加强学院软实力。


珞石机器人融资情况:2015年7月,获梅花天使等380万元天使投资;2016年5月,获德联资本1500万元Pre-A轮融资;2017年11月,获清控银杏、德联资本4000万元A轮融资;最新,2018年9月,获顺为资本领投,金沙江联合资本、清控银杏、梅花创投跟投1.6亿B轮融资。

1.jpg

×

*

*

*

* 文件格式"doc","docx"

京ICP备15052625号-1 天晴创艺:网站建设