お問い合わせ シリーズ
デモ機の申し込み
製品の基本パラメータ
XB10 R1206 仕様

手首部可搬質量

10 kg

本体質量

約76 kg

最大作業半径

1206 mm

制御軸数

6

保護等級

IP54

駆動方式

AC servo

位置繰返し精度

±0.05 mm

作動温度の範囲

0℃~+40℃

保管温度

-10℃~+55℃

騒音レベル

≤70 dB(A)

内蔵エア配管

4-Φ4, 5bar

内蔵信号

ケーブル

8 channels (30V, 0.5A)

設置形式

床置、天吊り


動作範囲

(最大速度)

動作範囲

最大速度

軸1

-170°~+170°

297°/s

軸2

-95°~+125°

223°/s

軸3

-195°~+65°

223°/s

軸4

-170°~+170°

480°/s

軸5

-120°~+120°

360°/s

軸6

-360°~+360°

705°/s


お客様の業界に変化をもたらすには?
シリーズフレキシブル協働ロボット
シチュエーション
シリーズフレキシブル協働ロボット
ファイルのダウンロード シリーズ
デモ機の申し込み
トップページへ戻る