ROKAE CMR複合ロボット
真のフレキシブル・スマート・プロダクションを実現するために
エンパワーメントの6つのメリット
柔軟な工場改革を実現するための有効なツール
CMR
CMRシリーズ複合ロボットは、マテリアルフロー、CNCロード&アンロード、外観検査、機器操作など幅 広く使用でき、製造工程における異なるワークステーション間の様々な複雑または複数のタスクを効率的にこなし、インテリジェントで柔軟な製造工程を実現することができます。インテリジェントでフレキシブルな生産工程を実現します。
CMR複合ロボット

シャーシ荷重 500キロ
最大移動速度 1.4 m/s 位置精度 ±10 mm

CMR複合ロボット
さらに詳しく見る

My ROKAEサービスセンター

MyROKAEへようこそ。サービス、サポートをリクエストできます。

ROKAEアカデミー

理論と実践を完璧に融合したトレーニングコース一式をご提供

FAQ

製品の操作・使用とFAQ

営業担当に連絡

より多くの情報をご希望ですか?当社の専門家にご連絡ください

デモ機の申し込み
トップページへ戻る