グローバルTier1とその海外工場へサービスを提供
エレクトロニクス産業の自動化
金属加工のエキスパート
医療技術の未来を開拓
安全で効率的なビジネス・ソリューション
様々な製造をグレードアップ
360°安心のサービス体制
システム全体を学習できるトレーニングコースを提供
最新製品の技術的な仕様
製品の使い方とFAQs
ROKAEの最新ニュース
会社概要
受賞・認証
Better Life with Robots
ROKAEの技術力
パートナーとの連携
お問い合わせ
MyROKAEアカウント情報を設定してください
メンテナンスを容易にするため、機器を紐付けてください
アフターサービス 迅速な対応
コンパクトデザインで省スペースを実現しています
CRシリーズ可搬質量35kg未満の機種
コンパクトデザインで省スペースを実現しています。水平及び垂直な設置が可能で柔軟に配置できます。
SRシリーズ
設計を一新し、前世代と比べて50%スリム化しました。よりで配置が容易になりました。内部及び外部のデュアルサイクル冷却システムとIP54保護等級により、多湿、酸性、アルカリ性、ガスが充満した環境に対応します。すべてのROKAEロボットに対応しています。
CRシリーズ可搬質量35kg以上の機種
コンパクトで取り付けが簡単保護等級IP54、金属防塵
MyROKAEへようこそ。サービス、サポートをリクエストできます。
理論と実践を完璧に融合したトレーニングコース一式をご提供
製品の操作・使用とFAQ
より多くの情報をご希望ですか?当社の専門家にご連絡ください
ご質問がある場合や詳しい情報が必要な場合は、お気軽にお問い合わせください