フレキシブルな協働ロボット
ROKAE xMate シリーズ
世界的な労働力の不足に伴い、工業生産におけるロボットの応用ニーズはますます差し迫ったものとなっています。ロボットが応用される場面は絶えず拡大しており、ロボットは、より安全で、より柔軟で、より使いやすい特性を備えている必要があります。協働口ボット(Collaborative Robot)の登場により、人間とロボットが共に働くニーズが満たされるようになってきましたが、生産や生活において真の応用を実現するのが難しい場面はまだ数多くあります。工業生産における精密組立、ヘルスケアや理学療法におけるしなやかなヒューマンコンピュータインタラクション、医療手術における精密な操作など...これらの新しい場面での応用には、新たなロボットテクノロジーが必要です。

ROKAEの新世代のフレキシブル協働ロボットは、ロボットにインテリジェントな力覚と視覚を与えることにより、実行プロセスを従来のティーチングと実行という開ループから、環境と動的に相互作用できるインテリジェントな閉ループに変え、環境や人間との相互作用を安全かつ正確なものにするという目的を達成しました。より破壊的で革新的な技術的特性によって、ロボットの応用をさらに幅広い場面へ拡大し、人間の生産と生活のための強力なパートナーとなります。
選択する理由
Why ROKAE Cobots?
  • 究極の安全性
    究極の安全性
    ●トルクセンサの衝突検出機能により、感度が10倍にアップ
    ●ISO 13849-1、Cat.3、PLdレベルの機能安全認証規格に準拠した22項目以上の安全機能
    ●センサ情報のデュアルチャネル冗長監視、安全コントローラ構成の独立認証
    ●プルイン式ブレーキ構成+動的フィードフォワード補償、ロボットの位置決め精度±0.1mm
  • 卓越した性能
    卓越した性能
    ●産業用ロボットで培った最先端の運動制御技術:OptiMotion、TrueMotion、SyncMotion
    ●100項目を超える動的パラメータモデリング、動的フィードフォワード技術により、業界をリードする軌跡精度を確保
    ●カスタマイズされたモータ駆動制御システムにより、可搬重量が20%アップ
  • しなやかで機敏
    しなやかで機敏
    ●特許取得済みの力と位置の統合ハイブリッド制御フレームによる強靭で柔軟なロボット制御
    ●関節の高度な動的力制御により、ロボットの力制御の作業効率が3倍以上向上
    ●内蔵関節センサ、完全な力制御プロセスパッケージにより、精密な研削や精密組立にも標準対応
  • 使いやすさ
    使いやすさ
    ●制御キャビネットなしの設計で、システム重量を50%削減。スピーディな取り付けと柔軟な展開が可能
    ●1Nの軽快なダイレクトティーチング(位置決めティーチング、連続軌道ティーチング)に対応
    ●フローチャートスタイルのグラフィカルプログラミングで、1時間以内にロボットの操作を習得可能
    ●開発しやすい環境を提供。オープンで100以上の拡張ツールに対応。5つのカテゴリをサポート。
    ●ROKAE Studio(オフラインプログラミングソフトウェア)によるすべてのモデルのシミュレーションをサポート。
  • 安定性と信頼性
    安定性と信頼性
    ●性能と過負荷保護を考慮した動的制約に基づくモーションプランニングにより、耐用年数を確保
    ●100項目以上の設計検証実験、20以上の出荷テスト、MTBFは35000h以上
    ●保護等級IP67で、工業環境の使用要件に完全に適合
比較からわかるROKAE
フレキシブル協働ロボット
比較するロボットを選択してください
# モデル
可搬質量
動作範囲
制御軸数
CR20
20 kg
1798 mm
6軸
CR18
18 kg
1062 mm
6軸
CR12
12 kg
1434 mm
6軸
CR7
7 kg
988 mm
6軸
ER7 Pro
7 kg
1125 mm
7軸
ER7
7 kg
1125 mm
6軸
ER3 Pro
3 kg
1010 mm
7軸
ER3
3 kg
1010 mm
6軸
SR4
4 kg
919 mm
6軸
SR3
3 kg
706 mm
6軸
お客様の業界に変化をもたらすには?
フレキシブル協働ロボット
ROKAEのエコシステム
ROKAEのエコシステム ROKAEは、ロボット業界の強力な周辺機器とアプリケーションキットを組み合わせ、上流及び下流の企業と協力して健全なエコシステムを構築し、ワンストップソリューションを提供します。
詳しく見る
さらに詳しく見る

My ROKAEサービスセンター

MyROKAEへようこそ。サービス、サポートをリクエストできます。

ROKAEアカデミー

理論と実践を完璧に融合したトレーニングコース一式をご提供

FAQ

製品の操作・使用とFAQ

営業担当に連絡

より多くの情報をご希望ですか?当社の専門家にご連絡ください

デモ機の申し込み
トップページへ戻る