世界的な労働力の不足に伴い、工業生産におけるロボットの応用ニーズはますます差し迫ったものとなっています。ロボットが応用される場面は絶えず拡大しており、ロボットはより安全で、より柔軟で、より使いやすい特性を備えている必要があります。協働ロボット(Collaborative Robot)の登場により、人間とロボットが共に働くニーズが満たされるようになってきましたが、生産や生活において真の応用を実現するのが難しい場面はまだ数多くあります。工業生産における精密組立、ヘルスケアや理学療法における人間とロボットの良好なコミュニケーションなど...これらの新しい場面での応用には、更なるロボット新技術が必要です。
ROKAEの新世代フレキシブル協働ロボットは、ロボットに力覚と視覚を与えることにより、従来のティーチングによる教示と比較し環境と動的に相互作用できるように進化し、環境や人間との相互作用を安全かつ正確なものにするという目的を達成しました。革新的な技術の進歩により、ロボットの応用をさらに幅広い場面に拡大し、人間の生産と生活のための強力なパートナーとなります。