電気自動車の自動充電
ソリューション 2022/12/29



問題点

▔▔▔

電気自動車の爆発的な成長と自動運転技術の成熟に伴い、将来、自動運転車は人手による充電ではなく、自動無人充電が電気自動車のエコロジカルチェーンにおいて重要であり、標準化されていくでしょう。電気自動車の電力を迅速かつより便利に充電する方法は、多くの企業が解決しなければならない深刻な課題になっています。


ソリューション

▔▔▔

新世代のフレキシブル協働ロボットxMateは、高度かつ動的な力制御技術により、人の腕の筋肉のような柔軟な特性と力覚能力を備えています。


xMateは、100以上の設計検証試験と20以上の出荷試験に合格し、IP67の高い保護等級を備えているため、様々な環境に適応できます。 また、xMateは小型、軽量、フレキシブルで展開が容易で、ビジョンシステムの使用も容易です。充電ポートの識別から電源ラインの挿入精度及びその安定性など、求められる条件を十分に満たし、無人充電シーンに最適なものとなっています。


メリット

▔▔▔

駐車場2台分に対する自動充電のニーズを満たします。自動的に車両の位置偏差に対応でき、40-50分で80%の充電が可能です。


その他の事例
デモ機の申し込み
トップページへ戻る