車体外観検査
ソリューション 2022/12/29



問題点

▔▔▔

自動車の製造では、工場出荷前に一連の厳格な検査が行われますが、車体検査は重要な工程です。人手による検査はコストが高く低効率なだけでなく、検査漏れや誤検査を招く恐れもあり、製品全体の品質にも影響をしかねません。


ソリューション

▔▔▔

3Dビジョンシステムを搭載させた新世代のフレキシブル協働ロボット「xMate ER7 Pro」は、人手による検査に代わり、検査サイクルを短縮し、効率を向上させます。


メリット

▔▔▔

検査効率を30%向上させ、検査漏れや誤検査を大幅に減らし、製品の品質確保に寄与します。


ロボットモデル:xMate ER7 Pro フレキシブル協働ロボット

▔▔▔

可搬質量:7 kg

リーチ:850 mm

繰り返し位置精度:±0.03 mm


その他の事例
デモ機の申し込み
トップページへ戻る