自動車のフォークのバリ取り
ソリューション 2022/12/29



問題点

▔▔▔

自動車のフォークの形状は非常に複雑で、多くの工程があります。手作業の労働強度は非常に大きく、疲労による加工不良が発生しやすいため、製品の品質が不安定で生産効率が良くありません。さらに、過酷な研削作業環境は作業員の健康への悪影響が大きく、企業は作業者の確保に苦労しています。


ソリューション

▔▔▔

ロボットにはフローティング研削ヘッドが搭載され、ワークとの接触圧力一定に制御することで研削作業の一貫性を効果的に確保します。ワークの表裏の研削に対応できるよう反転機構を持っているため、研削効率が向上します。ツールチェンジもすばやく行えるため、様々なワークへの迅速な生産切り替えが可能です。


メリット

▔▔▔

ロボットの中断のない連続した稼働は、生産量の向上、製品品質の安定性を確保に寄与します。また、労働力確保の難しさ、人件費の高騰などの問題を解決するのに役立ちます。


その他の事例
デモ機の申し込み
トップページへ戻る