金属のバリ取り
ソリューション 2022/12/29



産業用ロボットXB7には、新世代のxCore制御システムが搭載されており、フローティング研削ツールと組み合わせて、鋳鉄成形部品、アルミ・マグネシウム合金ダイカスト、鋼など、機械加工で発生するバリを容易に除去します。特殊形状のワークのバリ取りであっても効果的にバリ取りを自動化します。


特長

▔▔▔

- スムーズで精確:新世代の制御システムにより、ロボットの研削動作がよりスムーズで精確になり、製品の品質と安定性が向上します。

- 柔軟性と互換性:モジュールを個別に交換するだけで、様々なワークに対応してバリ取りできます。

- グリーンクリーニング:ダストエクストラクションが搭載されており、より良い作業環境を実現します。


応用分野

▔▔▔

機械加工された部品の研削・バリ取りに応用できます。


ロボットモデル:XB7 産業用ロボット

▔▔▔

可搬質量:7kg

リーチ:707mm

繰り返し位置精度:±0.02 mm


その他の事例
デモ機の申し込み
トップページへ戻る