プラスチック成形品の研削ライン
ソリューション 2022/12/29



問題点

▔▔▔

手作業による研削は効率が低く、品質が安定しにくい上、作業者の交代により生産能力が低下しやすいという問題があります。お客様が求める納期と品質を提供することができません。また、研削作業場は騒音や粉塵が多く、企業は高い労務管理コストと人材確保に苦労しています。


ソリューション

▔▔▔

ROKAEは、車のドアハンドルのプラスチック部品の研削ソリューションを提供しました。このソリューションは、外側ドアハンドルの握手面、外面モールドライン、内側ドアハンドルの内面・外面の研削に使用することが可能です。角度平滑研削、集塵ダスト処理、自動工具摩耗補正、乾式・湿式研削など、様々な工程でご利用いただけます。


業界をリードする自社開発の制御システムにより、ロボットの動作軌道の再現性が高く、研削シーンに最適化された滑らかなモーション制御により、一般的に存在するロボットの一時停止や振動が無く、安定した研削を実現できます。 同時に、異なるツールへの切り替えが可能であるため、連続生産が可能になり、研削工程の効率が向上します。


メリット

▔▔▔

多様な研削工程とプラスチック部品に対応し、ロボット1台で2名以上の作業者と代替でき、手作業による研削と比較して品質の安定性や作業効率が大幅に向上します。


ロボットモデル:XB7 産業用ロボット

▔▔▔

可搬質量:7kg

リーチ:707mm

繰り返し位置精度:±0.02 mm


その他の事例
デモ機の申し込み
トップページへ戻る