3分钟大定破20万台!6月26日,小米YU7震撼发布,引爆市场。
作为国产机器人领军企业,珞石机器人深度参与小米YU7生产检测,成为首个进驻小米YU7汽车焊装车间的国产工业机器人品牌,以硬核实力与进口机器人同台竞技并交出硬核答卷,为YU7卓越品质保驾护航!
核心工艺国产化替代,精度效率双飞跃
作为小米首款豪华高性能SUV,YU7对质量要求近乎苛刻,严格执行0缺陷检测标准。在YU7焊装车间,珞石NB220系列220kg大负载工业机器人化身“智能质检大师”,搭载高精度激光测量仪,配置2套第七轴,使机器人有效臂长由3.2米延展至7米行程,覆盖全车身尺寸测量,大幅拓展机器人运动范围与灵活性。
珞石NB220系列工业机器人采用高性能和高可靠性的研发手法,拥有超越同级产品的负载能力和臂展,且具备典型的高节拍特性,各轴高速段性能优异,可实现又快又稳作业。在协同多轴联动控制上,以珞石自研高性能xCore控制系统作为第七轴的“大脑”,升级优化多轴联动运动协同算法,完美解决复杂路径下工程师的调试难题。与此同时,该机器人检测工位还可通过工厂MES系统下发指令,实现YU7/SU7两种车型的兼容生产。
得益于此,珞石机器人最终对YU7焊接完成的车身实现了全方位精密检测,精准测量间隙、断差、孔位等关键尺寸数据,检测精度可达0.01mm,为后段工序的安装一致性提供了坚实保障。
此前,该工艺环节采用的是进口机器人品牌,珞石机器人通过深入的工艺理解与领先的机器人性能及功能,成功实现与进口顶尖品牌同等的检测精度,不仅满足小米严苛的标准要求,还大幅提升了生产节拍,为YU7的高效、高品质生产注入强劲动力。
从SU7到YU7,珞石与小米汽车的深度智造协同
珞石与小米汽车的紧密合作由来已久。作为小米生态链的重要一员,珞石机器人深度参与了划时代产品小米SU7的诞生过程,在小米SU7汽车空调智能化产线中,从产品设计初期到小批量验证再到最终规模化量产,珞石与小米汽车的产品、质量及制造专家团队始终紧密协同。双方通过多轮深入的产线评审,不断优化生产流程,珞石团队更驻扎现场,精益求精把控每个环节,对每一批次的生产状态深入跟进,确保产线稳定高效运行,品质万无一失。最终,珞石机器人成功交付汽车空调智能化产线,为小米SU7成功推向市场提供了强大支撑。
深耕汽车全产业链,珞石赋能行业智造变革
珞石机器人深度赋能汽车行业的智造升级,产品和解决方案全面覆盖汽车零部件制造及汽车整车生产的各个环节,在30多个行业细分场景中落地生根,服务众多全球顶尖汽车零部件供应商、传统汽车主机厂巨头以及新能源汽车领军品牌。
在汽车零部件领域,珞石机器人已在传动系统、底盘模块、热管理系统、发动机及内外饰等环节实现规模化应用。
在汽车整车环节,珞石不仅成功进驻小米汽车焊装车间,其先进的机器人产品与智能化解决方案也正深度赋能赛力斯、福特、沃尔沃等一众头部主机厂,持续引领汽车行业的智能化革命。
珞石机器人凭借自身的技术优势与创新能力,在小米YU7及更广泛的汽车行业中留下了深刻印记。未来珞石机器人将持续深耕汽车全产业链,为行业智能化升级贡献更澎湃的“中国智造”力量!