为持续优化客户服务体验,提升技术支持效率,「珞石机器人智享服务」官方微信服务号即日起正式上线!
作为全新的官方技术服务平台,珞石服务号不仅实现了服务渠道的革新,更是引入了国内领先的自然语言处理模型DeepSeek-R1大模型技术,全力打造智能化服务体系,助力用户开启智能交互的崭新时代!
1 AI赋能 服务升级 打造24h在线的AI技术助理
此次珞石服务号深度融合了DeepSeek大模型,就如同为每位用户配备了一位随叫随到、专业高效的智能 AI 技术助理。在服务号「对话框」中,您可以随时提出各类珞石机器人相关问题,AI 客服将为您实时答疑解惑。无论是需要查询产品技术参数、寻求售后服务支持,还是解析故障代码,它都能迅速洞悉您的需求,给出精准解答。
①点击页面右上方的「发消息」
②在服务号「对话框」进行提问
③常见问题种类
▪ 产品问题(如:“查询NB25h技术参数”、“珞石柔性协作机器人型号”)
▪ 技术问题(如:“如何标定机器人零点”、“如何进行系统升级”)
▪ 售后问题(如:“珞石机器人如何保养维护”、“珞石机器人保修期是多久”)
▪ 故障代码(如:"31018故障如何处置")
由于目前deepseek模型火热,回答可能会延迟,还请耐心等待。同时,AI 回复内容仅供参考,关键决策建议联系技术工程师确认。我们也会持续完善知识库,让AI回复更可靠。
2 菜单查询 功能多样 一键掌握全方位资讯
服务号设置了丰富多样的功能菜单,您可以在这里享受一站式的便捷服务。无论是报名参加各类线上线下培训课程,快速提交售后服务申请,一键获取全面的技术资料,还是随时留言咨询,服务号都能满足您的多元需求,真正实现 “一站式” 服务。
03 精准内容 定期分享 深度挖掘应用潜力
我们深知技术知识对于用户充分发挥机器人效能的重要性。因此,服务号将定期、系统化地分享珞石机器人应用技术文章,内容丰富全面,涵盖多个方面:
▪ 结构认知 助您了解珞石柔性协作机器人和工业机器人的内部构造,熟悉每一个零部件的功能与作用。
▪ 基础操作 从开机到关机,从简单指令输入到复杂任务编程,一步步引导掌握机器人的基础操作技能。
▪ 装机指南 详细的机器人安装步骤与注意事项,无论是初次装机还是设备迁移,都能轻松应对。
▪ 维护保养 实用的机器人维护保养技巧,延长设备使用寿命,确保机器人始终保持最佳运行状态。
未来,珞石机器人微信服务号还将持续迭代更新,不断上线新的资讯与功能。
欢迎大家关注我们的服务号,期待与您在新平台上开启智造无限可能!