案例丨珞石智能协作码垛机器人助力医疗疫苗产线智造革新
公司动态 2024/08/23

在医疗行业中,医药产品后道包装环节的码垛与拆垛工作因其高重复性和劳动强度,一直是追求自动化的关键领域。

客户痛点

客户是一家生产加工疫苗的医疗企业,对其而言码垛工作不仅面临劳动强度大的挑战,还必须应对操作人员在2-8℃低温冷库环境中工作的种种难题,如工作效率降低、易疲劳以及操作失误风险。同时,伴随着市场需求的持续增长,传统的人工操作模式无法支撑企业生产的快速扩张需求。

码垛.jpg

解决方案

珞石机器人提供0编程智能码垛解决方案,采用CR20-C智能协作码垛机器人,搭配3D视觉,连接MES系统,为客户量身定制医疗疫苗拆码垛产线。

在客户现场,疫苗产品经过流水线输送至珞石智能协作码垛机器人处,由机器人精确完成码垛工作。随后,AGV将码垛好的疫苗送至冷库进行低温保存。冷冻结束后,AGV再次将疫苗运出,交由机器人进行拆垛。整个过程实现无人化、自动化作业。

01 高效精准:重塑生产场景

• 得益于珞石核心的底层运动控制技术,CR20-C智能协作码垛机器人最大码垛速度可达8~13箱/分钟,满足市场对医疗产品高效率生产要求的同时,还能做到精准取放、又快又稳,保证产品的一致性和质量。

• 搭配3D视觉,可快速定位箱体的位置与姿态,精准获取抓取点位、放置点位和轨迹点位,提升生产灵活性和效率。

• 连接MES系统,客户可远程实现生产过程监控、智能数据采集、质量检测等多项功能。

02 极简操作:零门槛、零编程

• CR20-C智能协作码垛机器人每个关节内置高性能力矩传感器,可实现1N柔顺丝滑的拖动效果,普通工人通过“拖动示教”即可轻松掌握使用。

• 专为码垛应用开发的操作软件,图形化界面,无需编程,仅需四步完成工艺设置,五分钟即可部署新任务。

03 安全协作:提升生产安全性

独立安全控制器和基于关节力矩传感器的灵敏碰撞检测,能够在检测到人类或障碍物时迅速做出反应,避免碰撞事故的发生,无需安全护栏,为生产线的稳定运行提供有力保障。

04 柔性灵活:产线轻松升级

码垛工作站高度集成化设计,整机自成一体,支持使用叉车或地牛运输,能够在不同产线位置间轻松移动,灵活部署,无需改变原有产线布局。

客户收益

采用这一解决方案后,1台珞石智能协作码垛机器人便成功替代了6名人工,大幅降低了人力成本。同时,码垛机器人在低温环境下24小时不间断生产,帮助企业生产效率提升了超过30%,满足客户高效生产需求。

最新新闻
申请样机
回到顶部