焊接工艺在轨道车辆制造中扮演着不可或缺的角色,如今随着轨道交通的迅猛发展,正日益面临着向智能化升级的紧迫需求。珞石机器人与中车唐山公司强强联手,结合双方在机器人和焊接领域的专业优势,成功开发出一款创新的拖拽移动式自动焊接工作站,合力推进轨道交通装备制造业转型升级。
中车唐山公司是中国中车股份有限公司的核心子企业,主要从事动车组、城轨车、磁悬浮、客车等轨道交通装备的研发、制造、检修、服务以及数字化产业、新材料、智慧能源、机电业务和环保等多元化产业。
珞石机器人以xMate CR系列柔性协作机器人为核心,基于机器人关节力控、拖动示教、高精高速等技术,打造操作简单、部署灵活、智能高效、稳定可靠的拖拽移动式自动焊接工作站,四大亮点,完美解决客户痛点,推动轨道交通行业转型升级、降本增效。
01 操作简单 降低使用门槛
快速、精准示教:珞石柔性协作机器人每轴关节均内置力矩传感器,支持轻便拖动示教,仅需1N以内的拖动力即可轻松拖动,从而将点位示教工作化繁为简。
半自动快速编程:快速编程装置结合多场景应用模板,只需简单示教点位和特征参数,即可自动生成焊接程序,降低编程操作的难度,缩短编程时间。可实现由普工替代高技能焊工,同时免去了普工学习机器人操作系统的需要。
02 部署灵活 适应复杂生产环境
移动式焊接工作站:便于整体移动,可以根据实际作业需求,在不同工位间进行快速且灵活的重新部署。
03 智能高效 提升焊接智能化水平
工程化焊接工艺包:从应用角度进行焊接工艺包的开发,具备直线焊接、曲线焊接、摆动焊接、多层多道、激光寻位、激光跟踪等功能,满足绝大部分焊接应用场景需求。
焊接状态自适应:内置标准焊接数据库,根据焊前不同状态,自动适应匹配焊接工艺参数。
04 稳定可靠 树立质量新标杆
焊接速度达1000mm/min,并且焊丝定位精准度高,送丝稳定,能够保证焊缝成型美观,显著提升焊接质量。
与传统的焊接方式相比,拖拽移动式自动焊接工作站具有更高的应用价值,它能够在短时间内完成大量焊接任务,减少用工成本,有效支撑客户每天产能。同时,精确控制焊接参数,能够实现高质量的焊接效果,降低不良品率,显著提升产品质量。
拖拽移动式自动焊接工作站可适应各种复杂的焊接需求,无论是在轨道车辆、汽车制造、船舶建造、航空航天等领域,还是在钢结构、桥梁建设等基础设施建设中,都能够发挥重要作用。
拖拽移动式自动焊接工作站的推出,标志着焊接向自动化、智能化发展的重要一步。为进一步深化合作,珞石机器人还将与中车唐山公司携手共建联合工程应用技术研究实验室,推动轨道车辆智能化应用技术发展,共同促进行业转型升级和进步。