行业难题 逐个拆解
Q: 示教编程复杂,不易上手?
珞石方案:
珞石柔性协作机器人支持轻便拖动示教,仅需1N以内的拖动力即可轻松进行精准拖动,实现复杂点位和连续轨迹的直接示教,大幅提升示教效率的同时,降低拖动不平顺带来的示教碰撞风险,能够覆盖90%以上的焊接场景;
自主研发的焊接控制系统,工艺参数设置和调试界面简洁易懂,复杂功能一键完成,普通工人秒变焊接高手。
Q: 设备部署灵活性较差,产线改造成本高?
珞石方案:
珞石柔性协作机器人采用一体化无控制柜设计,全铝合金本体,自重轻,占地面积小,可任意角度安装,实现见缝插针式的部署应用;
支持磁吸底座、直线导轨、便携小车等多种组合方式,能够实现敏捷部署和灵活移动,多种焊接场景应对自如。
Q: 焊接环境恶劣,机器人安全性较低?
珞石方案:
珞石柔性协作机器人每个关节均配置高精度力矩传感器,相比基于电流环的传统协作机器人碰撞检测灵敏度提升至少5倍,同时机械臂关节构型优异,可更好地规避奇异点,有效避免焊接安全事故的发生。
此外机器人还采用双通道冗余的安全架构,配置独立SIL3等级认证RSC安全控制器,能够实现人机紧密合作,和焊接操作工共同完成需要高度技巧和精确度的焊接任务。
机器人取得包括CE、CR在内的多项行业权威认证,具备IP67防护等级,即使在充满高温火花、焊渣烟尘的恶劣环境下也能保持长时间稳定运行。
Q: 焊缝不美观,焊接一致性差,焊接质量参差不齐?
珞石方案:
机器人轨迹精度优于±0.5mm,经长期验证完全满足焊接场景的精度要求;
基于关节多传感器融合的全局振动抑制技术,有效降低全速范围内振动与末端抖动,TCP抖动幅值降低80%以上,大幅提升焊接工艺稳定性,保证焊接品质;
Q: 功能扩展性差,无法适应小批量、多品种生产?
珞石方案:
基于核心底层控制算法的自研机器人控制系统xCore,可轻松应对各种焊接场景;
提供机器人控制二次开发实时与非实时接口(SDK),满足客户针对特定场景及需求的定制化开发要求;
支持多种通讯方式,可轻松实现与国内外主流品牌焊接电源的高效配合;
具备电弧跟踪、多层多道、摆动焊等功能,支持直线焊接、圆弧及整圆焊接、断续焊接、点焊等任意焊接轨迹。
典型应用场景
NO.1 钢结构焊接
钢结构焊接广泛应用于工业厂房、高层建筑、航站楼、火车站、火电厂、桥梁等领域,施工现场节奏快,环境复杂。
珞石柔性协作机器人一体化无控制柜,可实现在现场的高效转运和部署,满足工地现场多场景的焊接需求。
NO.2 船舶焊接
在船舶制造领域,船体、甲板等部位的焊接操作非常普遍,然而由于船舶本身的超高定制化、小批量、多品种的生产特性,专业焊工缺乏,焊接效率低。行业重视智能化、可持续发展,以应对劳动力短缺可能给行业带来的冲击。
珞石柔性协作机器人编程简单,可拖动示教,操作人员不需要专业焊工技能,即可快速上手操作,焊接效率大幅提升,轻松完成小批量、多品种的焊接操作。
NO.3 电力电站
在电力电站领域,如海上风电建造过程中需要大量的焊接操作,工件数量多,且有些部件较为精细,焊接难度大、要求高、效率低。
珞石柔性协作机器人可实现高精度焊接操作,焊缝平整美观,焊接成果一致性高,在稳定焊接工艺产品质量的同时提高焊接效率。
NO.4 矿山机械
矿山机械行业多为中厚板焊接,行业具有超强的定制化和周期性特征,智能化转型升级需求迫切。
珞石焊接机器人无需控制柜,部署灵活,能够在厂区内自由移动。机器人简单易用,支持拖动示教,即便是普通操作工也能快速上手操作。不仅有效解决行业用工和招工难题,同时还能实现产品的个性化和定制化生产。
NO.5 机床行业
焊接技术在机床行业的应用非常广泛。行业生产具有小批量、多品种的生产特点,对焊接质量的要求也相当高。
珞石焊接机器人的轨迹精度优于±0.5mm,采用全局振动抑制技术大幅提升焊接工艺稳定性,有效保证产品质量。机器人安全性较高,大大降低了事故风险。此外机器人具备IP67防护等级,并通过多项行业权威认证,可以在机床恶劣环境下长时间高效稳定运行。
未来,珞石将持续通过技术创新提升柔性焊接机器人的能力,加快推进柔性协作焊接技术和产品在制造业的应用覆盖范围,在高效自动化焊接和智能化焊接等方面持续贡献智慧和力量!