9月19日-23日,第二十三届中国国际工业博览会隆重举办。珞石机器人携全新技术、全系产品与全场景解决方案重磅亮相,与30余个国家约2800家展商同台竞技,共襄盛举。
深研创新 新品首秀
珞石机器人工业+协作两大品类,CR/SR/NB4/XB7/NB12/NB25/NB220六大系列,4-220kg负载覆盖范围,共计十余款机器人齐齐亮相。其中,珞石柔性协作机器人xMate CR系列全明星产品阵容齐登场,现场展示了码垛、焊接、上下料、打磨、螺丝锁附等多种人机协作应用场景,备受现场用户的关注与青睐。
与此同时,本次工博会珞石机器人更是携全新升级运动控制技术及大负载工业机器人新品震撼首秀,为用户带来全新智造体验。
高速移动性能展示单元站
高速移动,比“快”更快
工业机器人NB4系列搭载全新升级OptiMotion技术和TrueMotion技术,考虑路径曲率特征,增加全局震动抑制功能,支持多机器人控制,自适应不同姿态空间,实现快速运行、柔性变速功能。
特性优势
基于全动力学模型的最优规划,保证机器人各轴处于安全范围的最高速度,并在任何速度下沿既定轨迹精准运行;自适应的高阶规划算法能够在全局操作空间内生成平滑连续的运动轨迹,同时考虑路径曲率特征,大幅减轻伺服驱动系统的负担,延长机器人使用寿命;支持同时控制四个机器人和八个外轴,支持同步运动和异步运动。
机器人型号
工业机器人NB4-4/0.47
负载:4kg 臂展:475mm
大负载工业机器人NB220
举重若轻,“大”有可为
珞石NB220-220/2.7大负载工业机器人端部负载NB12-16/1.1机器人灵活运动,展示珞石大负载工业机器人NB220系列更强大的负载能力和运动范围。
特性优势
大负载、长臂展、手腕能力强,适用于高惯量、大尺寸作业;搭载自研xCore底层控制系统,各轴高速段性能优异;整机IP65,手腕IP67防护,恶劣环境应对自如。
机器人型号
工业机器人NB220/2.7
负载:220kg 臂展:2705mm
提质增效 智造加码
“机器人+应用场景”是珞石机器人在智能制造领域深入探索的体现。一直以来,珞石机器人坚持深耕场景应用,致力于成为行业智能化变革的推动者。在本次工博会上,珞石机器人紧密围绕汽车、3C电子、新能源、金属加工等多个行业的实际应用场景,带来贴合市场需求的全面智能制造解决方案,助力企业提质增效。
车灯螺丝锁附
机器人+汽车
珞石柔性协作机器人xMate CR7携带拧紧枪精确定位螺孔位置,完成全自动上料和拧紧作业。
特性优势
机器人内置关节力矩传感器,提供完整力控工艺包,在拧紧过程中可对力/力矩进行实时监测,保证锁附质量;机器人领先运动控制性能,有效保障任务节拍,±0.03 mm的重复定位精度,满足工艺应用精度要求,实现高效率、高稳定性生产;1N轻便拖动,支持点位示教、连续轨迹示教,RL编程等多种编程方式,大幅降低使用门槛。
机器人型号
新一代柔性协作机器人xMate CR7
负载:7kg 臂展:988mm
码垛工作站
机器人+一般工业
珞石柔性协作机器人xMate CR20搭配码垛抓手和升降柱,高效完成纸箱码垛作业,帮助各种规模企业实现灵活的码垛自动化。
特性优势
搭载码垛工艺包,内含图形化工艺设置向导软件,可视化编程,普通员工也可轻松操作;高度集成设计,占地面积小,部署堆垛任务简单快捷;多种功能场景快速切换,适配人机协作、双机协作、多机协作,实现柔性化生产;工业级关节力传感器,提供冗余双通道安全I/O接口,支持3N灵敏碰撞检测和传感器安全检测。
机器人型号
新一代柔性协作机器人xMate CR20
负载:20kg 臂展:1798mm
焊接工作站
机器人+金属加工
珞石柔性协作机器人xMate CR12搭载弧焊工具,可轻松拖动示教,完成不同形状的焊接轨迹,实现对薄、中板焊件的精准焊接。
特性优势
支持灵敏拖动示教、中文直接示教编程,无需专业焊接和编程知识,实现真正意义零基础操作;重复定位精度±0.03mm,保证机器人焊接速度快、质量好,焊缝美观,避免二次焊缝处理;定制化焊接工艺包适合小批量多品种的零件生产,可快速实现生产切换。
机器人型号
新一代柔性协作机器人xMate CR12
负载:12kg 臂展:1434mm
复合工作站
机器人+一般工业
通过灵活的“手、眼、脚、脑”配合实现移动、识别、抓取等多种功能,广泛应用于物料流转、CNC上下料、视觉检测及设备操控等场景。
特性优势
可视化软件操作,开放调度系统,与工厂MES、WMS无缝连接;支持激光SLAM、二维码等多种导航方式,实现复杂路径自主规划,智能识别障碍物;机械臂每轴关节内置力传感器,通过多项功能安全认证,人机交互协作更安全;导航精度±5mm,机械臂绝对精度±0.3mm,实现高精准定位作业。
机器人型号
新一代柔性协作机器人xMate CR12
负载:12kg 臂展:1434mm
新能源电池壳拉铆
机器人+新能源
珞石工业机器人携带螺母安装机头,融合高精度视觉和精准运动控制技术,实现自动拉铆。
特性优势
重复定位精度±0.05mm,实现精确定位和铆接,保障铆接效果;搭载新一代xCore控制系统,相对于传统人工拉铆,极大提升生产效率;整体防护等级IP65,手腕IP67,长时间作业测试,确保生产稳定;数字化生产管理,生产过程可视化。
机器人型号
工业机器人NB25-35/1.8
负载:35kg 臂展:1813mm
3C上下料
机器人+3C电子
珞石XB7L工业机器人通过视觉定位来料位姿,精确抓取物料搬运至加工或检测设备,高效完成3C行业电子产品的检测上下料。
特性优势
XB7L机器人重复定位精度±0.03mm,有效保证取放料精度;机器人完美适配视觉,轻松定位主板位姿及料盘,高效完成上下料动作;机器人性能可靠稳定,可以长时间运行,保证生产连续性。
机器人型号
工业机器人XB7L
负载:7kg 臂展:906mm
智能书法机器人
机器人+商业
珞石柔性协作机器人xMate化身“机器人书法家”,蘸墨、运笔、挥毫……行云流水间完成流畅柔顺的毛笔字书写工作。
特性优势
融合OptiMotion与TrueMotion的领先运动控制技术,确保机器人书写过程精准控制;机器人各轴关节内置力矩传感器,在兼顾位置控制高精度的同时具备高动态力控与柔顺控制能力,保证行笔时如行云流水般流畅柔顺;1N轻便拖动示教和图形化编程,零基础人员也可轻松使用。
机器人型号
新一代柔性协作机器人xMate CR7
负载:7kg 臂展:988mm
珞石多年来深耕机器人及智能制造领域,以高标准严要求在质量、服务等多方面发力,铸就深刻的行业价值与雄厚的技术积累。在大众的每一次检阅中,珞石机器人都力求突破精益求精,希望向全球用户传递“用机器人技术让人类生产生活更美好的”理念,让更多行业享受到机器人技术带来的智慧与便利。
为期五天的2023中国工博会已圆满落幕。未来珞石机器人将继续加大研发创新,在为客户提供高效智能的整体解决方案的过程中,持续为客户创造价值及核心增长点,为推动制造业从制造向“智造”升级贡献力量。